Sensores digitales para dispositivos conectados
Nuestros sensores de componentes digitales (DCS) son compatibles con una amplia línea de productos digitales, entre ellas, las placas de sensores. Nuestros compactos sensores digitales de baja potencia, son en particular ideales para dispositivos ponibles y conectados que recopilan y comparten información sobre el monitoreo de la salud, el acondicionamiento físico, la calidad del aire y aplicaciones afines, y pueden probarse y calificarse con varias plataformas comerciales disponibles.
Características del producto:
Capacidades de la línea de los sensores digitales de TE
- Integración sencilla de las tecnologías de sensores TE en plataformas de desarrollo estándar para simplificar el proceso de la calificación de las piezas
- Entre las tecnologías de sensores disponibles se encuentran la de presión, temperatura, humedad y posición, cada una con varios productos que integran múltiples tipos de sensores en el mismo kit
- Facilidad de uso con controladores de software o firmware, interfaces gráficas para el usuario y manuales disponibles para descargar
Los Click Boards plug-and-play con los que cuenta Mikroe para varios de nuestros sensores, están diseñadas para agregar funcionalidad a los kits de desarrollo actuales. Nos hemos asociado con Mikroe para ofrecerle a nuestros clientes una amplia línea de placas de referencia, que reducen el esfuerzo en el desarrollo de un proyecto y aceleran el tiempo de comercialización. Todos estos pequeños módulos complementarios, con funciones específicas, tienen una interfaz común con la placa adaptadora mikroBUS™. Se proporcionan ejemplos de diseño de referencia para que el usuario empiece de manera rápida.
Explora los Click Boards de Mikroe en los sensores de TE Connectivity





Placas de desarrollo del sistema Grove

Placa de sensor de temperatura y humedad Grove con sensor HTU21D
Nuestras placas de desarrollo de sensores cuentan con el hardware necesario para facilitar una interfaz con cualquier sistema que utilice los puertos de expansión compatibles con el sistema Grove, que son configurables para la comunicación I2C. Cada una de nuestras placas de sensores se calibra por completo durante el proceso de fabricación. La señal de control externa de suministro 5V utiliza el esquema de conexión I2C estándar de 2 alambres. Puesto que el IC tiene una potencia nominal de 3.6 V, las placas integran los dispositivos necesarios, como un regulador y un cambio de nivel eléctrico para que las señales SCL y SDA puedan conducirse directamente desde las líneas I2C externas de 5 V y una fuente de alimentación.