![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/pgp-speedsensors.jpg)
Sensores de velocidad
Fabricamos sensores de velocidad estándar y personalizados para aplicaciones automotrices, de transporte comercial, ferroviarias, de generación de energía, industriales y aeroespaciales y son ideales para entornos hostiles. Nuestros sensores de velocidad están diseñados para tolerar perturbaciones EMI y EMC.
Características del producto:
Capacidades para la línea de sensores de velocidad de TE
- Seis plataformas tecnológicas: sensores de velocidad basados en corriente de Foucault activa y pasiva, efecto Hall o principios de reluctancia variable en combinación con tacómetros y sistemas de diagnóstico.
- Técnicas estándares o personalizadas para: turbocompresores de automóviles y de vehículos comerciales, grandes motores diésel y de gas, ferrocarriles, generación de energía, sistemas hidráulicos, zonas de riesgo, espacio aéreo y diversas aplicaciones industriales
- Diseños para un amplio rango de temperaturas: -40 °C – 300 °C máxima
- Múltiples canales disponibles en una carcasa, por ejemplo, para monitoreo independiente, sistemas de control y redundancia
- Diseño eléctrico robusto para soportar perturbaciones EMC y EMI
- Aparatos electrónicos inteligentes y configurables con diagnóstico de temperatura y sensores
- Diseños aptos para objetivos ferromagnéticos, así como para los de baja conductividad como aluminio y titanio
- Carcasas personalizables de metal y materiales termoestables y termoplásticos moldeados por inyección
- Conjunto de cable y tipo de conector personalizables
300°C
Temperatura de operación máxima del cabezal del sensor disponible para aplicaciones de sensores de velocidad automotrices, de vehículos comerciales e industriales
RPM
Desde velocidad cero hasta 400,000 rpm en función de los requisitos de la aplicación.
![sensor de velocidad](/content/dam/te-com/documents/sensors/global/metal-housing-speed-sensor-620x250.jpg)