Sensores de temperatura NTC
TE Connectivity es un diseñador y fabricante líder de termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) de alta precisión. Nuestra línea de termistores NTC ofrece muchas ventajas en la detección de temperatura, como tamaño en miniatura, excelente estabilidad a largo plazo, alta precisión y exactitud. Nuestros termistores NTC brindan soluciones para la detección térmica en aplicaciones sencillas y complejas y en diversas condiciones ambientales.
Características del producto:
Capacidades de la gama de termistores NTC de TE
- Alta precisión e intercambiabilidad
- Reconocida trayectoria en estabilidad y confiabilidad
- Componentes miniaturizados
- Tiempo de respuesta rápido
- Opciones de alambre conductor
- Disponible en rangos de temperatura de -80 ºC a +300 ºC
- Conjuntos de sondas personalizados disponibles
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tan rápido responden los NTC?
R: El tiempo de respuesta se define como el que se tarda en alcanzar el 62 % o una nueva temperatura y es función de la masa. Cuanto más pequeño sea el sensor, más rápida será la respuesta. Un sensor discreto responderá más rápido que uno con carcasa de metal. El tiempo de respuesta típico para un sensor de termistor NTC Serie I es de <15 segundos.
P: ¿Están los NTC disponibles en un tamaño más pequeño?
R: El tamaño típico para un NTC discreto revestido de epoxi es un diámetro exterior máximo de 0.95 in. Los sensores de vidrio miniatura tienen un diámetro exterior máximo de 0.15 in.
P: ¿Qué tan estables son los sensores NTC?
R: Cada serie de sensores tiene sus índices de estabilidad. Los NTC revestidos de epoxi son menos estables que un sensor NTC de vidrio herméticamente sellado.
Más información: preguntas frecuentes sobre el sensor termistor de temperatura NTC
Aplicaciones
- Medicina: catéteres, diálisis, monitoreo de pacientes
- Aeroespacial y de defensa: satélites, misiles, naves espaciales, aeronaves, monitoreo atmosférico
- HVACR: flujo de aire, refrigeración móvil o vitrinas de refrigeración, detección de incendios y gestión de edificios
- Electrodomésticos: secadoras de ropa, cafeteras, hornos industriales, control de alberca o spa
- Instrumentación: detección del flujo de líquidos, aire o gas, análisis químico, monitoreo metrológico
- Automotriz: control de clima de cabina, asientos con calefacción, monitoreo de la temperatura exterior
Recursos adicionales
- Termistores NTC | Guía de selección
- Rendimiento del NTC en entornos expuestos a la radiación | Preguntas Frecuentes
- Sensores de temperatura: Selección del diseño del producto | Nota de aplicación
- Rendimiento del sensor del termistor NTC | Nota de aplicación
- Aspectos a considerar sobre las pruebas del termistor NTC | Nota de aplicación
- Termistores NTC para mediciones de flujo de gas | Nota de aplicación