Cables de alimentación y de batería
Despliegue de potencia. Los cables de alimentación y de batería de TE están diseñados para la distribución de energía en el vehículo en aplicaciones de alta temperatura. Los cables llevan varios cientos de amperios, resisten la abrasión y el daño por corte, los fluidos del vehículo y las temperaturas extremas.
Soluciones de enrutamiento de alta temperatura. Nuestros cables de alimentación y de batería se deben enrutar a través de áreas de alta temperatura dentro de un vehículo. Los cables llevan varios cientos de amperios, resisten la abrasión y el daño por corte, los fluidos del vehículo y la temperaturas extrema. Los cables de Raychem proporcionan una solución rentable de entre 150 °C y 200 °C para conductores de alto recuento de hebras o materiales de aislamiento flexibles. Los cables brindan una fácil manipulación y proporcionan un alto nivel de flexibilidad en los cables de alimentación aislados con fluoroelastómero requeridos.
Tecnologías principales
Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables
- Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
- Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
- Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
- TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente.
- TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.
Características
Cables de alimentación y de batería
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +150 °C (3000 h): ACW0 y MPCB
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +200 °C (3000 h): HTPC
- Compatible con todos los componentes del arnés
- Mecánicamente robusto
- Resistencia a los fluidos automotrices
Productos relacionados
Cables de alimentación y de batería
-
Alambre principal: T6 (200 °C)
El alambre principal T6 robusto y avanzado con aislamiento de fluoropolímero reticulado por radiación de Raychem de TE ofrece un excepcional rendimiento a alta temperatura y resistencia a los daños por el calentamiento de las superficies. Las características mecánicas duraderas también le permiten a TE producir estos cables en una versión de capa delgada, para ahorrar espacio y peso y brindan la oportunidad de eliminar la sobreprotección.
-
Alambre principal: T4 (150 °C)
El alambre compuesto para automóviles (ACW) T4 de Raychem de TE tiene una clasificación de 150 °C, proporciona una capa delgada de clase D, es mecánicamente robusto y tiene un alambre compuesto para aplicaciones de arneses de motor. Esta capa externa está unida a una poliolefina reticulada por radiación. La unión única brinda el beneficio adicional de mejoras en el rendimiento mecánico del alambre, junto con la capacidad de tener una terminación con las normas reconocidas de la industria. Los alambres ofrecen opciones más pequeñas, livianas y flexibles, lo que facilita la instalación.
Ventajas
Cables de alimentación y de batería
- Menor necesidad de sobreprotección, gracias a una mayor resistencia a la abrasión
- Mayor clasificación de corriente a una temperatura ambiente determinada
- Operación segura durante la carga de alta corriente a corto plazo
- Flexible para facilitar la manipulación