Rendimiento a la medida

El cable multiconductor personalizado es un diseños único que se fabrica según las necesidades específicas del cliente en cuanto a funcionalidad y rendimiento para aplicaciones aeroespaciales, marinas y de sistemas terrestres de grado militar.

Energía, datos y señal en el mismo cable. Cada año, diseñamos y fabricamos a medida varios miles de cables multiconductores o multinúcleo de uso rudo para satisfacer las necesidades únicas de un producto. Hacemos una selección de entre nuestra amplia gama de componentes de cable de uso rudo y combinaciones de cubierta para ofrecer soluciones que puedan mejorar el rendimiento eléctrico y mecánico y reducir el tamaño y el peso.

40%

Hasta un 40 % más pequeño que los productos comparables

6

6 tipos de protección

AFR

Materiales de la cubierta hidrófugos y resistentes a la abrasión

Tipos de blindaje multiconductor

Optimización de cables

Tipo de protección del cable Aplicación típica del cable
Poliéster aluminizado Protección electrostática
Trenzado simple EMI de bajo nivel/baja sensibilidad
Trenzado simple optimizado Líneas sensibles/EMI alta
Trenzado doble optimizado Líneas altamente sensibles/EMI severa
Superprotegido EMP/Tempest
Doble superprotegido Nivel más alto de protección

Normas y aprobaciones

Diseño resistente de alto rendimiento

  • MIL-DTL-24640
  • MIL-DTL-24643
  • ZEROHAL - LFH (bajo riesgo de incendios)
  • ISO 9000
  • QS9000
Eficiencia de la protección de cables multiconductores

Eficiencia de la protección del cable multiconductor

El diseño de los cables para proporcionar una protección eficaz en un amplio espectro de frecuencias es complejo, y los cables deben adaptarse a entornos electromagnéticos específicos.
Cable multiconductor,
Catálogo de productos
Extremo del cable multiconductor
extremo del cable multiconductor
Protectores del cable multiconductor
protectores del cable multiconductor
Cubiertas del cable multiconductor
cubiertas del cable multiconductor

Preguntas frecuentes

P:  ¿Qué es un cable EPD?

R:  El cable EPD está diseñado y fabricado específicamente para un proyecto o aplicación del cliente que emplea componentes y materiales de Raychem de TE.

 

P:  ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los cables EPD?

R:  Aeroespacial comercial, militar terrestre, aeroespacial militar, marina militar, misiles, espacio exterior, transporte, ferrocarril/automotriz, industrial, alta mar/submarino.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL CABLE MULTICONDUCTOR

Ventajas: cable multiconductor

Diseño compacto y flexible

  • Hasta un 40 % más pequeño que los productos comparables
  • Rendimiento eléctrico, mecánico o térmico mejorado
  • Mayor resistencia química y factor hidrófugo
  • Cables y componentes ultraflexibles disponibles
  • Capacidad para incluir datos, señal y energía en el mismo cable 

Características: cable multiconductor

Diseño personalizado

  • Reducción de costos con respecto a los arneses de punta a punta construidos a mano
  • Disponible en pequeñas cantidades de pedido
  • Pruebas especiales disponibles a pedido
  • Servicios gratuitos de diseño de cables 

Aplicaciones: cable multiconductor

Militar terrestre, marino y aeroespacial

  • Torreta electrónica giratoria
  • Cableado del compartimento del motor
  • Cableado a granel de señal y potencia
  • Cámara de respaldo
  • Sistemas de armas y radar
  • Cableado sin halógenos por bajo cubierta
  • Sistemas de lanzamiento y control
  • Cableado interno de misiles
  • Sistemas de comunicaciones del armazón