Conectores separáveis de Média Tensão para Comutadores e Transformadores
Há mais de 65 anos, a TE Connectivity oferece um portfólio completo de conectores separáveis de média tensão Raychem. Projetadas para otimizar o desempenho, são ideais para resolver desafios quanto à conexão com comutadores e transformadores nas redes elétricas IEC, IEEE e GB/T. Aplicações possíveis vão desde subestações até a distribuição subterrânea, energia renovável e smart grids. Nossos conectores separáveis são compatíveis com a maioria dos tamanhos de cabo ou produtos instalados. Os conectores oferecem desempenho confiável nas condições ambientais mais severas.
Vantagens do Produto
Conectores separáveis
Como seu parceiro técnico, oferecemos soluções completas em conectores separáveis:
- Linha completa de conectores de cone interno e cone externo para redes elétricas IEC, IEEE e GB/T.
- Instalação fácil, segura e rápida devido a um design otimizado e materiais selecionados.
- Design que cobre uma ampla gama de especificações para minimizar o acúmulo de produtos.
- Tecnologia e acessórios de sensores para monitoramento da grade.
- Suporte ao idioma local, assistência ao projeto, treinamentos em campo e supervisão da instalação.
SÉRIE DE WEBINARS
Manter a energia funcionando durante este período excepcional se tornou ainda mais crítico.

A primeira estrada elétrica e um dos maiores parques eólicos em alto mar do mundo usam nossos conectores separáveis.
6M
Número de nossos conectores separáveis em uso em todo o mundo.
Conectores separáveis IEC
Nossos conectores separáveis seguem as diretrizes da IEC e estão em conformidade com as normas para isoladores de equipamentos EN 50180 e EN 50181.
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS
Os conectores blindados separáveis Raychem da TE têm um design compacto para instalação até nos espaços mais restritos. Eles são totalmente blindados, submersíveis e contam com pontos para detecção de tensão.
ADAPTADORES E PROTEÇÕES ISOLANTES SEM BLINDAGEM
As capas protetoras e adaptadores isolantes Raychem da TE, para terminação termo retrátil a quente ou a frio, são ideais quando as folgas são insuficientes para operação ou para proteger contra flashovers.
Conectores separáveis IEEE
Os cotovelos Raychem de manobra com e sem carga são feitos de borracha EPDM para configurações de baixa tensão e alta força dielétrica. São adequados para os mercados padronizados IEEE. Ambas as linhas de produtos são compatíveis com a norma IEEE 386 e estão disponíveis com acessórios como pontos de teste, vedação de cabos e kits de aterramento.
Conectores separáveis GB/T
Compatíveis com o padrão GB/T, os conectores blindados separáveis Raychem ELBC da TE são feitos de borracha EPDM altamente reforçada. Como resultado, são totalmente blindados e submersíveis. Além disso, o plugue traseiro dos conectores pode ser acessado facilmente, simplificando a detecção da tensão. As terminações plugáveis RPIT e os conectores blindados separáveis RSTI também são compatíveis com o padrão GB/T. Nossos conectores separáveis estão em conformidade com as normas EN 50180 e EN 50181.