Compre contactores y relés de alto rendimiento

Descripción general del producto

Contactores y relés de alto rendimiento

P: ¿Cuáles son las diferencias entre las marcas CII, Hartman y Kilovac de TE?

R: Nuestra línea de productos CII abarca tanto los relés de 28 VCC y de 155 VCA, que van desde productos de nivel de señal hasta los productos herméticamente sellados de 50 A. Esta línea de productos se conoce como la marca de “gama media” de CII. En esta categoría se incluyen relés de estilo TO-5, relés con cubo de cristal, relés de retardo de tiempo y productos calificados para uso MIL. La gama HARTMAN proporciona contactores de 28 VCC y de 115 VCA que van desde 25 amperios hasta 1000 amperios. En esta categoría se incluyen los dispositivos sellados a prueba de factores ambientales de 1PST a 3PDT. Nuestra marca KILOVAC de especialidad tiene relés y contactores herméticamente sellados de CC de alto voltaje. En esta categoría se incluyen dispositivos de 270 VCC a 70 kV CC desde unos pocos amperios hasta 1000 amperios. 

 

P: ¿Cómo se comparan los relés industriales de TE con los relés de alto rendimiento?

R: Por lo general, los productos industriales (Potter & Brumfield, Axicom y Schrack) tienen una clasificación UL o CSA. Por lo general, los productos de alto rendimiento (CII, HARTMANKILOVAC) se examinarán conforme a un procedimiento interno militar o de prueba de línea de base personalizado, o se calificarán conforme a las especificaciones M6106, M83726, M83536 y M39016. Los productos industriales de TE suelen tener un revestimiento de plástico y estar sellados a prueba de factores ambientales. Los productos de alto rendimiento suelen tener un sello hermético o a prueba de factores ambientales y una carcasa de metal. Los relés industriales se utilizan generalmente en electrodomésticos, automóviles, computadoras y productos de consumo. Los dispositivos de alto rendimiento suelen utilizarse en entornos médicos, aeroespaciales, militares y de alta fiabilidad.

 

P: ¿Cuál es la ventaja de usar una bobina economizadora?
R: Normalmente utilizada en un contactor, una bobina economizadora mecánica es una bobina de baja tensión (alta resistencia) que se corta para mantener los contactos cerrados después de que una bobina de arranque de corriente alta (baja resistencia) transfiere los contactos, lo que reduce el consumo de corriente de la bobina y el calor, mientras que el contactor permanece con energía. Como opción, se puede utilizar un método alternativo de modulación de anchura de pulsos (PWM) para economizar. Por ejemplo, el contactor de la serie de EV de KILOVAC utiliza PWM o un economizador electrónico. El principal es similar al del economizador mecánico. Este método suele emplearse para la eficiencia energética de retención de la bobina y la reducción de calor de la bobina del relé y la estructura en general. La PWM se puede utilizar en aplicaciones de conexión a tierra y generalmente no se usa en aplicaciones críticas de vuelo o de alta confiabilidad, ya que puede crear problemas de EMI con equipos sensibles. En cualquier caso, la bobina economizada permite ahorrar energía con respecto a la retención de corriente.

Información técnica

Contactores y relés de alto rendimiento

P: ¿Los relés y contactores de alto rendimiento de TE son sensibles a la posición?
R: No. Nuestros productos de alto rendimiento no son sensibles a la posición y se pueden instalar de forma segura en cualquier dirección axial. Pero es bueno tener en cuenta los entornos de vibración y choque mecánico donde se utilizará el producto. Las áreas de alta vibración o alto choque podrían afectar el rendimiento general del relé con el paso del tiempo. 

 

P: ¿Cuál es el tipo de carga, voltaje, corriente y frecuencia (solo CA) que se conmutará?

R: Las cargas resistivas, del motor, inductivas, capacitivas y de lámpara son cargas de aplicaciones comunes. Nota: Generalmente, las clasificaciones de carga resistiva se utilizan como la clasificación de corriente predeterminada para un dispositivo. Otros niveles de corriente variarán según el tipo de carga. Por ejemplo, un relé con una clasificación resistiva de 10 A, 28 VCC puede tener una clasificación de 8 A para la carga inductiva, 4 A para la carga del motor o 2 A para la carga de la lámpara. En cuanto a los requisitos de voltaje de la bobina, las clasificaciones comunes de la bobina son de 6 VCC, 12 VCC o 28 VCC o 115 VCA. Hay disponibles otras opciones de voltaje a pedido. 

 

P: ¿Necesita un relé de sujeción eléctrica (monoestable) o de enganche (biestable) para la aplicación?

R: Los relés de sujeción eléctrica requieren una potencia constante de la bobina para engancharse, mientras que los dispositivos de enganche solo requieren un pulso específico para operar el relé. Por ejemplo, un relé monoestable (bobina única) podría usarse en un sistema de control de A/C donde el circuito requeriría potencia constante para el funcionamiento de la unidad de A/C. Para un relé biestable (doble bobina), una aplicación puede incluir el uso en un satélite donde se necesita conservar la energía. Un pulso de voltaje nominal pequeño y relativamente corto a una u otra bobina del relé es suficiente como para cambiar el estado del relé. Cada tipo tiene ventajas y desventajas distintivas y deben tenerse en cuenta al seleccionar un dispositivo para una aplicación específica.

 

P: ¿Cuál es la configuración de contacto del relé deseada?

R: Hay varias variantes de arquitecturas de contacto, desde SPST (un solo polo, un solo tiro) hasta 4PDT (cuatro polos, doble tiro) o superior, y la configuración dependerá de la necesidad de la aplicación y de cuántos circuitos requieren aislamiento o control. Tenga en cuenta también que la nomenclatura común de contacto del relé también puede escribirse como Forma A (SPST, normalmente abierto), Forma B (SPST, normalmente cerrado) o Forma C (SPDT, normalmente abierto y normalmente cerrado). Se puede encontrar una lista completa de las formas de combinación de contactos y terminología en el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

 

P: ¿Cuáles son los estilos de montaje y terminal deseados?

R: Los productos de alto rendimiento de TE ofrecen opciones para el montaje de relés, que incluye brida horizontal, brida vertical elevada, perno roscado y sin tipos de brida. Además, los productos de alto rendimiento tienen una amplia variedad de configuraciones de terminales, como pin de soldadura (para PCB), gancho de soldadura (para arnés de cables), enchufe (para montaje en panel) y perno roscado (montaje de cable duro/agarradera). El montaje y la selección de los terminales dependerán del paquete del circuito y del diseño de la distribución de energía.


P: ¿Qué supresión de bobina se requiere para los relés de CC?

R: Cuando un relé está perdiendo la energía (se apaga), una bobina no suprimida puede producir un pico de voltaje muy alto o EMF posterior (una bobina no suprimida puede generar varios cientos de voltios), lo que podría causar daños en el controlador del relé o en otros circuitos sensibles. Suprimir o sujetar el voltaje transitorio al apagar una bobina es especialmente útil cuando se utiliza, por ejemplo, un transistor para accionar la bobina del relé. Por lo tanto, se recomienda utilizar una combinación de diodo Zener como método estandarizado para la sujeción transitoria. Una clasificación típica de la bobina del relé para EMF posterior es de 42 VCC como máximo. En las especificaciones MIL del relé, como las hojas de especificaciones MIL-PRF-83536, se mencionan los parámetros (cuando corresponda) para la supresión transitoria de la bobina. Además, tenga en cuenta que los relés con clasificaciones de bajo nivel a 2 A usan una supresión de diodo único que no afecta el rendimiento de la conmutación. En cuanto a los relés con clasificaciones de 5 A y superiores, utilice la supresión de diodos Zener para evitar reducir la duración de la conmutación del contacto y minimizar la posible adherencia o soldadura por contacto. Además, las bobinas de sujeción eléctrica requieren una potencia constante de la bobina para engancharse, mientras que los dispositivos de enganche solo requieren un pulso específico para operar el relé.

 

P: ¿Cuáles son las consideraciones ambientales?

R: Es importante abordar estos parámetros, ya que pueden ser fundamentales para elegir el producto correcto para la aplicación. Deben considerarse los parámetros de altitud, niebla salina, niebla, humedad, temperatura, choque mecánico o vibración para entornos hostiles o de alta confiabilidad. Las especificaciones MIL, tales como M39016 (relés de 2 amperios), M83536 (relés de 5, 10 y 25 amperios), M83726 (retrasos de tiempo de 10 amperios), M6106 (contactores de 25 amperios y superiores) o M32085 (contactores de CC de alto voltaje), se pueden usar como una guía de referencia con respecto a los requisitos de relés y contactores.