Aspectos básicos sobre el transductor de presión

P: ¿Cuál es la diferencia entre un sensor de presión, un transductor de presión y un transmisor de presión?

R: Tenga en cuenta que estos términos a menudo se usan indistintamente sin tener en cuenta el significado a continuación y que las definiciones exactas pueden diferir de una fuente a otra. Estas son definiciones generales. Un sensor de presión es típicamente una señal de salida de milivoltios, un transductor tiene una salida de voltaje amplificada y un transmisor ofrece una señal de salida de 4 a 20 mA.  

 

Leer más: Sensor de presión frente a transductor frente a transmisor

 

P: ¿Qué significa estabilidad a largo plazo? ¿Cómo afecta a las mediciones?

R: La estabilidad a largo plazo normalmente se asocia con el cambio en el desplazamiento cero debido al desgaste del componente y la relajación del diafragma metálico durante un tiempo. Normalmente hace que la lectura cero suba o baje con el tiempo. Las pruebas independientes realizadas han demostrado que este número es <0,25 % bajo la influencia de los ciclos de temperatura y presión durante 1500 horas.

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre la presión del manómetro, absoluta y diferencial?

R: La presión del manómetro se refiere a las condiciones de presión barométrica.  Los cambios en la presión barométrica no cambian la señal de salida del sensor.  Los sensores y transductores de presión absoluta hacen referencia a un vacío completo; la señal de salida del sensor cambiará con los cambios en la elevación y con los cambios en la presión barométrica.  La presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos; esto se usa comúnmente en aplicaciones de filtración.

 

Leer más: Transductores de presión diferencial para la filtración

 

P: ¿Qué es un transductor de presión compuesto?  

R: Un transductor de presión compuesto es un medidor o sensor de manómetro sellado que está calibrado para emular un rango absoluto.  El transductor de presión medirá un vacío dentro de su rango calibrado.  

 

Leer más: Transductores de presión compuestos

Interfaces mecánicas

P: ¿Qué tipos de conexiones de proceso están disponibles para los transductores de presión?

R: TE Connectivity (TE) ofrece varias conexiones estándares, normalmente roscadas.  Si bien están disponibles las configuraciones estándares, las configuraciones personalizadas también son posibles para aplicaciones del OEM.  Las conexiones roscadas están disponibles en conexiones macho y hembra y se pueden diseñar con sello ahusado, una junta tórica o sellos de metal a metal. Los rangos de presión más altos requieren que la conexión también esté clasificada para la presión.  Póngase en contacto con la fábrica para conocer la disponibilidad.    

 

Tipos de cables comunes: NPT, SAE/UNF, BSP, métricos, DIN estándar

Compatibilidad de materiales

P: ¿Cuál es la compatibilidad de materiales de los transductores de presión de TE?
R: TE Connectiviy (TE) fabrica transductores de presión de varios materiales, incluido el acero inoxidable 17-4 PH, 316L, aleación 718, aleación C276 y titanio. Estas son algunas pautas generales sobre la compatibilidad de materiales. Para obtener más información específica, póngase en contacto con nosotros.

  • Acero inoxidable 17-4 PH: fluido hidráulico, aire (nitrógeno, oxígeno, etc.), gas natural, freón, pintura, vapor, molde de plástico, combustible diésel, CO2
  • Acero inoxidable 316 L: hidrógeno*, agua clorada, refrigerantes con amoníaco, productos derivados del petróleo (crudos o procesados)
    *Tecnología Krystal Bond
  • Aleación 718/C276: gas con alto contenido de H2S, agua salada/agua de mar, líquidos y gases a alta temperatura
  • Titanio: dispositivos médicos en contacto con fluidos corporales

 

Interfaces eléctricas

P: ¿Qué tipos de interfaces eléctricas están disponibles en los transductores de presión?

R: La interfaz eléctrica depende del producto seleccionado.  Ciertos productos, debido a servicios en ubicaciones peligrosas o clasificaciones IP, requieren conexiones eléctricas específicas.  TE Connectivity (TE) fabrica transductores de presión con conectores integrales, conectores en línea y opciones de cables.  Se encuentran disponibles los diseños estándares y personalizados. 

 

 

Tipos comunes de conexiones eléctricas: cable, alambres conectores, M12x1, DEUTSCH DT04 (3 y 4 pines), PT06A de 6 pines, DIN 43650 A/B/C y Packard Metripack 150

Selección de la señal de salida

P: ¿Cómo elijo la mejor señal de salida?

Los elementos piezorresistentes están conectados en una configuración de puente de Wheatstone.  A medida que la presión aplicada varía, el puente proporciona una salida de voltaje diferencial variable a un amplificador electrónico.  

 

Para seleccionar una señal de salida es necesario comprender la aplicación, el entorno, el voltaje de alimentación y su regulación, y las capacidades del sistema para leer y procesar la señal.  TE Connectivity (TE) ofrece varias señales de salida analógicas y digitales para sus transductores de presión, incluidas nuestras capacidades de detección inalámbrica.  

 

Señales de salida comunes: de 4 mA a 20 mA, de 0,5 V a 4,5 V, de 1 V a 5 V, RS-485 con SDI12, protocolo, 10 mV/V, 20 mV/V, de 0,5 V a 2,5 V, de 0 V a 10 V

 

Leer más: Transductores de presión de salida de voltaje

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre los transductores analógicos y digitales?

R: Los transductores analógicos y digitales son muy distintos en sus tecnologías, interfaces, señales de salida y la terminología utilizada para describir y especificar su funcionamiento. Descargue el documento técnico “Transductores analógicos y digitales: las ventajas de ambos” para obtener más información.

Aplicaciones

P: ¿Se utilizan sensores de TE en aplicaciones hidráulicas?

R: Sí, la tecnología de detección única de TE, la experiencia en aplicaciones, el embalaje y los diseños eléctricos permiten que nuestros transductores de presión sean aptos para diversas condiciones de aplicaciones hidráulicas. 

Para obtener más información, lea el siguiente documento técnico: La presión de funcionamiento en sistemas y circuitos hidráulicos

 

P: ¿TE ofrece transductores de presión con aprobaciones de ubicaciones peligrosas?

R: Sí. TE tiene una gama completa de aprobaciones internacionales para productos entre 0-1 y 20 000 PSI.  

 

Aprobaciones y clasificaciones comunes: a prueba de explosiones (a prueba de llamas), intrínsecamente segura (a prueba de explosiones), no incendiaria, Sello único CSA, ATEX, IECEx, AMSE B31.3 (CRN), ABS, DNV/GL, CE

 

P: ¿Para qué se utilizan los sensores en los sistemas HVACR?

R: Los sistemas HVAC tradicionales utilizan sensores de presión y temperatura para controlar las operaciones básicas, como el encendido o el apagado y para abrir o cerrar válvulas o rejillas de ventilación. Dado que los sistemas HVAC han evolucionado para ser más eficientes, las capacidades de detección han avanzado y ahora incluyen flujo de refrigerante variable, sopladores y motores de velocidad variable, válvulas de expansión electrónica y muchas otras metodologías de control para ajustar el sistema y minimizar el uso general de energía.

 

Descargue el documento técnico “La importancia de los sensores de presión en los sistemas HVACR” para obtener más información.