![Actualización de la página de la aplicación HVAC](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/story-hero-rendition/ind-ib-hvac-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
APLICACIÓN
Nuevos niveles de confort con las innovaciones en HVAC
TE te ayuda a mantenerte a la vanguardia de las tendencias para mejorar el confort y el control en los edificios.
Componentes para mantenerse a la vanguardia
A medida que las tecnologías innovadoras permiten que los sistemas funcionen de manera más eficiente y a un costo menor, necesitarás que los componentes se mantengan a la vanguardia. TE puede ayudar a avanzar en tus diseños con compatibilidad de componentes, ciclos de desarrollo más rápidos y productos de instalación rápida para una solución confiable y probada en la industria. Conéctate con nosotros hoy para ver cómo podemos ayudarte con tus diseños de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Sistemas de control
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando se enciende la calefacción o el aire acondicionado? La función del sistema de control es alcanzar la temperatura o el estado objetivo, en función de lo que configuraste en tu termostato. Esto requiere transmisión de señal, conexiones potentes y muchas más para brindarte calor en invierno y aire fresco en verano.
VER TAMBIÉN
Borneras Eurostyle
-
Explorar las borneras Eurostyle
Con varios métodos de terminación de cable. Diseño de borneras montables a placa de una sola pieza y conectores de enchufe de dos piezas con cabezales recubiertos rectos y de ángulo recto. Acorta el tiempo de conexión, mantén la distancia entre pines y facilita el conjunto.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
PCB auxiliares
Los controles auxiliares en las unidades HVAC proporcionan una función de soporte para mantener el sistema funcionando a niveles óptimos de eficiencia y seguridad, manteniendo la unidad estable y el edificio cómodo según la temperatura interna establecida. A medida que los sistemas se vuelven más inteligentes, más eficientes energéticamente y capaces de funcionar durante más tiempo, tener los productos para continuar permitiendo estas innovaciones será cada vez más importante.
VER TAMBIÉN
Interruptores
-
Explora nuestros interruptores DIP, deslizantes y táctiles
Los interruptores DIP, deslizantes y táctiles de TE pueden cumplir con sus requisitos de diseño y funcionalidad en aplicaciones de HVAC mientras te mantienen a la vanguardia de las tendencias de la industria.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Detección ambiental
Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eres responsables de mantener cómodos tus entornos internos, lo que en parte es posible gracias a la detección ambiental. Para regular la temperatura interna, las funciones de detección ambiental requieren un uso y una preparación continuos, lo que requiere productos que deben adaptarse a diferentes niveles de uso de energía y durar largas duraciones.
VER TAMBIÉN
Interruptores
-
Explora nuestros interruptores DIP, deslizantes y táctiles
Los interruptores DIP, deslizantes y táctiles de TE pueden cumplir con tus requisitos de diseño y funcionalidad en aplicaciones HVAC.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Controles inalámbricos
A medida que la conectividad inalámbrica y Ethernet continúan creciendo en HVAC el equipo con el movimiento hacia sistemas basados en la nube, el control inalámbrico del entorno interno de tu edificio será mucho más conveniente y eficiente en el tiempo. Lee más a continuación para ver cómo los productos de antena, interruptor, conector, etiquetado y más de TE pueden ayudar a habilitar tus diseños de control inalámbrico.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Cableado de campo
Los productos de TE para aplicaciones de cableado de campo en sistemas HVAC pueden ayudar a facilitar la instalación y proporcionar una conexión duradera que cuenta. Lee más a continuación para ver cómo nuestros productos pueden proporcionarte la flexibilidad de diseño y la durabilidad del producto que estás buscando.
Ver también
Tubos termocontraíbles
-
Explora nuestros productos de tubos termocontraíbles
Nuestros tubos termocontraíbles son una alternativa sólida al encintado, moldeado o encapsulación, y se puede utilizar en la mayoría de tus aplicaciones de HVAC. Cuando se calientan, se ajustan al tamaño y la forma del sustrato que está por debajo, lo que permite la instalación rápida y fácil. Su alto índice de expansión permite reparar la mayoría de las cubiertas de cables dañadas sin quitar los conectores.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Accesorios de HVAC
Hay una gran cantidad de productos a considerar al diseñar sistemas HVAC y componentes internos. Si estás considerando productos adicionales, no busques más: consulta a continuación más productos TE que se pueden usar en diseños de HVAC.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)