Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta :
Blindado
-
Tipo de conector para cable cinta :
Hembra en placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida (PA) 4.6
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Fricción por contacto
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.25 mm [ .01 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.75 mm [ .029 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Longitud del conector :
14.7 mm [ .578 in ]
-
Altura del conector :
5.3 mm [ .21 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .059 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Conexión en margarita :
Sin
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
900
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
100
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme