Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del conector :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Ancho del conector :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Altura del conector :
3.2 mm [ .126 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
M
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño, Enchapado en oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme