Estilo de pata :
Orificio pasante
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
14
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
20
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Latón/Cobre
-
Estilo de marco :
Escalera
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño/plomo
-
Tamaño de conector :
Bajo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de contacto de acoplamiento :
Doble hoja
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
60
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin (in):
3
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Longitud del producto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Distancia entre filas :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
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
34
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
-
Tubos por caja :
2