Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de producto del conector FFC :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrada de cable FFC :
Recto
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
720
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme