Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta :
Cabezales sin pines de eyección universales
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
34
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conexión en margarita :
Sin
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste de holgura
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Barra de polarización doble, Centro
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
62.48 mm [ 2.46 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.6
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura nominal de carcasa :
Norma
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado