Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR)
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del módulo :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
200
-
Número de llaves :
1
-
Número de bahías :
2
Características eléctricas
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Cierre
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
SGRAM
-
Material de dispositivo de sujeción :
Acero inoxidable
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Llave estándar
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensiones
-
Altura de apilamiento :
4 mm [ .157 in ]
-
Distancia entre filas :
5.6 mm [ .22 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Conjunto de bandeja semirrígida