Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Cabezal para relés de conectores macho a macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
125
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Latón
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Sujetadores
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
13.78 mm [ .542 in ]
-
Altura del conector :
12 mm [ .472 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
.81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]
-
Ancho del conector :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Bolsa y caja