Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de conector LVDS :
Estuche del conector
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
30
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensiones
-
Altura de acoplamiento :
1.1 mm [ .043 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma VESA