Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
Placa a barra colectora
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.75
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.85 mm [ .033 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja rígida
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme