Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores
De placa a placa, Placa a barra colectora
Características de la configuración
-
Número de llaves
1
-
Número de bahías
2
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
288
-
Orientación del módulo
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector
Termoplástico para alta temperatura
-
Material de elemento de retención de PCB
Acero inoxidable
-
Material de pin de retención
Ninguno
-
Tamaño de conector
Norma
-
Material de dispositivo de sujeción
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de dispositivo de sujeción
Azul, Natural, Negro
-
Ubicación de eyector
Ambos extremos
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo
Desplazamiento a la derecha
-
Color de material de eyector
Azul, Natural, Negro
-
Tipo de expulsor
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Estilo de tomacorriente
DIMM
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Tipo de conector de memoria
Tarjeta de memoria
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.38, .76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.75
Características de la terminación
-
Longitud de pin
2.1 mm [ .083 in ]
-
Estilo de inserción
Inserción directa
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pieza de fijación a placa
-
Alineación de conexión
Con, Sin
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Ángulo de montaje
Vertical
-
Tipo de alineación de conexión
Desplazamiento a la derecha
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon para alta temperatura, Termoplástico para alta temperatura
-
Color de la carcasa
Azul, Natural, Negro, Verde
-
Distancia entre pines
.85 mm [ .033 in ]
Dimensiones
-
Diámetro del orificio central de retención
1.2 mm [ .047 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB
20 mm [ .787 in ]
-
Distancia entre filas
2.2 mm [ .08 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
80
-
Método de empaque
Bandeja, Bandeja rígida, Caja y bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D3304-SO1399