Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
Placa a barra colectora
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de llaves :
1
-
Número de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
Características de la terminación
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
.85 mm [ .033 in ]
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Termoplástico para alta temperatura
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Color de material de eyector :
Natural
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Desplazamiento a la derecha
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de dispositivo de sujeción :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de dispositivo de sujeción :
Natural
-
Material de elemento de retención de PCB :
Acero inoxidable
-
Tipo de expulsor :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.75
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Desplazamiento a la derecha
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme