Tipo de DRAM :
Sin búfer
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
100
-
Orientación del módulo :
Vertical
-
Número de llaves :
2
-
Número de bahías :
3
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Tipo de expulsor :
Norma
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Inserción 1 = desplazamiento a la derecha/inserción 2 = centro
-
Material de pin de retención :
Ambos extremos
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Material de elemento de retención de PCB :
Bronce fosfórico
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM 2P
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Ninguno
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Ángulo de montaje :
Vertical
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura con fibra de vidrio
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
23.82 mm [ .93 in ]
-
Distancia entre filas :
1.9 mm [ .075 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
44
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo