Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Enchufes de memoria DDR3

  • Diseñado para aceptar módulos de memoria JEDEC estándar
  • Enchufe vertical de baja resistencia disponible
  • Los SO DIMM se ofrecen en varias alturas de apilamiento para maximizar el espacio de la placa
  • Enchufes verticales de orificio pasante disponibles en tres longitudes de cola para adaptarse a la mayoría de los grosores de placa

168

Recuento de pines del módulo de memoria

El módulo de memoria en dos líneas (DIMM) es un módulo de memoria con 168 pines. Los DIMM se usan comúnmente hoy en día y admiten la transferencia de 64 bits. Han sido el tipo de módulo de memoria predominante desde que los procesadores Pentium basados en Intel P5 empezaron a ganar cuota de mercado.

Opciones de productos

  • Orificio pasante vertical DDR3 DIMM
  • Montaje vertical en superficie DIMM DDR3
  • Montaje en superficie de ángulo recto DDR3 DIMM
  • Minimontaje en superficie de ángulo recto DIMM

Aplicaciones selectas

Enchufes de memoria DDR3

  • Laptops
  • PC de escritorio
  • Equipos de telecomunicaciones
  • Servidores 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de DRAM  Doble velocidad de datos (DDR) 3

  • Sistema de conectores  De placa a placa

Características de la configuración

  • Número de llaves  1

  • Número de bahías  2

  • Número de filas  2

  • Número de posiciones  240

  • Orientación del módulo  Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje DRAM (V) 1.5

Características del cuerpo

  • Material de eyector  Nailon para alta temperatura, Termoplástico

  • Material de elemento de retención de PCB  Aleación de cobre, Latón

  • Material de pin de retención  Ambos extremos, Centro

  • Tamaño de conector  Norma

  • Material de dispositivo de sujeción  Nailon para alta temperatura, Termoplástico, Termoplástico para alta temperatura

  • Color de dispositivo de sujeción  Natural, Negro

  • Ubicación de eyector  Ambos extremos

  • Tipo de etiqueta de codificación de módulo  Desplazamiento a la izquierda

  • Color de material de eyector  Natural, Negro

  • Tipo de expulsor  Giratorio, Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Estilo de tomacorriente  DIMM

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 2.54, 3

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 100, 118.1

  • Tipo de conector de memoria  Tarjeta de memoria

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .08, .38, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 3.14, 15, 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5, .75

Características de la terminación

  • Longitud de pin (mm) 2.67, 3.18, 4

  • Longitud de pin (in) .105, .125, .157

  • Estilo de inserción  Inserción directa

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Clip/poste de retención, Pieza de fijación a placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Ángulo de montaje  Vertical

  • Tipo de alineación de conexión  Centro, Desplazamiento a la izquierda

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon para alta temperatura

  • Color de la carcasa  Azul, Natural, Negro

  • Distancia entre pines (mm) 1, 2

  • Distancia entre pines (in) .039, .07

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central de retención (mm) 1.8, 2.45

  • Diámetro del orificio central de retención (in) .07, .096

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 21, 23.1

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .82, .9, .91

  • Distancia entre filas  1.9 mm [ .075 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85, -55 – 105, -55 – 155

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185, -67 – 221, -67 – 311

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50, 54

  • Método de empaque  Bandeja, Caja y bandeja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D3303-SO1399

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

JEDEC es una marca comercial de su respectivo propietario.