Conexiones confiables de socket de pines DDR4 a módulos de memoria
Nuestra cuarta generación de sockets de doble velocidad de datos y módulo de memoria en dos líneas (DDR4 DIMM) está diseñada para conexiones confiables a módulos de memoria. Los sockets DDR4 DIMM son sockets de memoria de alta calidad diseñados para su uso en aplicaciones siempre activas, como centros de datos. Los sockets DDR4 DIMM admiten el tipo SMT de 288 pines y el tipo TH de 288 pines.
Características del producto
Sockets DDR4
- Varios tipos de montaje: orificio pasante, montaje en superficie y ajuste a presión
- Opciones de extractor estrechas y estándar
- Varias opciones de color para la carcasa del conector y el extractor
- Acepta módulo de memoria por MO-309 JEDEC
Nuestros sockets DDR4 DIMM son sockets de memoria de alta calidad diseñados para su uso en aplicaciones siempre activas, como servidores de centros de datos. Los DIMM DDR4 están diseñados para un paso pequeño y un recuento de pines más alto que el DIMM DDR3 y están diseñados para aceptar el módulo estándar de la industria JEDEC. Puede ser adecuado para aplicaciones en nuevas plataformas de datos de alta velocidad. Al cumplir con las especificaciones DDR4 de próxima generación, los Sockets DDR4 DIMM de TE Connectivity ofrecen hasta un 20 % de ahorro de espacio en PCB en comparación con los sockets DDR3 DIMM. También ofrecen hasta un 10 % de reducción de la altura del conector, hasta un 70 % de consumo de energía mejorado y un 30 % más de soporte de velocidad de datos.
0,85 mm
Paso del módulo de memoria
288
Cantidad de posiciones
2,4 mm
Altura del plano de asiento
Descripción general del producto
Sockets DDR4
Nuestros sockets de pines DDR4 cuentan con varios tipos de montaje: orificio pasante, montaje en superficie y ajuste a presión; opciones de extractor estrechas y estándar; varias opciones de color para la carcasa del conector y el extractor; y pueden aceptar módulos de memoria según la especificación JEDEC MO-309. Las aplicaciones para nuestros sockets DDR4 DIMM incluyen equipos de comunicaciones, PC de escritorio, servidores y almacenamiento.
Aplicaciones selectas
Sockets DDR4
- Servidores de centros de datos
- Almacenamiento en centros de datos
- Equipos de telecomunicaciones
- Computadoras de escritorio