Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de DRAM
Contorno pequeño (SO)
Características de la configuración
-
Número de filas
2
-
Orientación del módulo
Ángulo recto
-
Número de posiciones
200, 260
-
Número de llaves
1
Características eléctricas
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor
Cierre
-
Tamaño de conector
Alta, Bajo
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo
Desplazamiento a la derecha, Desplazamiento a la izquierda
-
Material de pin de retención
Ambos extremos
-
Material de dispositivo de sujeción
Termoplástico para alta temperatura
-
Material de pin de retención
Acero inoxidable, Aleación de cobre
-
Ubicación de eyector
Ambos extremos
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.127, .254, .381, .76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
5, 10, 15, 30
-
Tipo de conector de memoria
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción
Cam-In
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Clavija de soldadura
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Llave estándar, Llave inversa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines (mm)
.5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3
-
Distancia entre pines (in)
.02, .082, .129
Dimensiones
-
Altura de apilamiento (mm)
4, 5.2, 8, 9.2
-
Altura de apilamiento (in)
.157, .205, .315, .362
-
Distancia entre filas
8.2 mm [ .322 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500, 800, 900
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D33047-SO1339