Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Conectores FFC

  • Eliminación de pelado y revestimiento de cables
  • Aplicación secuencial de alta velocidad de contactos de múltiple engarzado
  • Underwriters Laboratories Inc., n.º de expediente E28476
  • Informe CSA N.° LR 7189A-91
  • Carcasas de filas simples y dobles: simples y con sujetador
  • Opciones de contacto de pin, receptáculo, borde de tarjeta y lengüeta de soldadura
  • Capacidad de mezclar cable FFC y contactos de cable redondo

Aplicaciones selectas

Conectores FFC

  • Computadoras
  • PDA
  • Cámara
  • Interruptores de membrana
  • Impresoras de inyección de tinta, láser y 3D
  • Unidades de disco
  • Sistemas de datos
  • Electrodomésticos
  • Controles industriales
  • Dispositivos médicos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor, FFC

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante, Mate

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 1, 1 – 3

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30, 50, 100, 150

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño, Estaño-plomo, Níquel

  • Tipo de contacto  Empalme, Pin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Estaño (Sn), Estaño-plomo, Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC), Lengüeta de soldadura

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .64 – 1.22, 1.02 – 1.42

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .025 – .048, .04 – .056

  • Es compatible con ancho de conductor (mm) 1.27

  • Es compatible con ancho de conductor  1.27 mm [ .05 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 32 – 26, 24 – 22, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .4, .12 – .4, .03 – .15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Carrete, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-F439-P65254

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC y TRIO-MATE son marcas comerciales.

Underwriters Laboratories Inc. UL y CSA son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.