Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Conectores de FFC

  • Eliminación de pelado y revestimiento de cables
  • Aplicación secuencial de alta velocidad de contactos de múltiples remaches
  • Underwriters Laboratories Inc., n.º de expediente E28476
  • Informe CSA n.° LR 7189A-91
  • Carcasas de filas simples y dobles: simples y con sujetador
  • Opciones de contacto de pin, receptáculo, borde de tarjeta y lengüeta de soldadura
  • Capacidad de intermezclar el cable FFC y los contactos de cables redondos

Embalaje de alta densidad

Diseño de perfil bajo

Amplia variedad de opciones de carcasa

Aplicaciones selectas

Conectores de FFC

  • Placas de circuito impreso
  • PDA
  • Cámara
  • Interruptores de membrana
  • Impresoras de inyección de tinta, láser y 3D
  • Unidades de disco
  • Sistemas de datos
  • Electrodomésticos
  • Controles industriales
  • Dispositivos médicos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  FFC

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño-plomo

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Dimensiones

  • Es compatible con ancho de conductor (mm) .66, 2.33

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-F439-S01339127

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC y TRIO-MATE son marcas comerciales.

Underwriters Laboratories Inc. UL y CSA son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.