Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Posición angular sin contacto
  • Linealidad optimizada por el diseño
  • Alta precisión
  • Función de autodiagnóstico 
  • El usuario tiene control sobre la evaluación de la señal
  • Confiable modelo SO8
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 150 °C
  • Ideal para entornos difíciles por el principio de detección magnética
  • De conformidad con RoHS y sin plomo
  • Posibilidad de velocidad de rotación alta
  • Medición absoluta e incremental del ángulo

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Sensor de ángulo magnético

  • Tipo de empaque  SO8

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento típico (V) 5

  • Corriente promedio típica (mA) 1.6

Condiciones de uso

  • Rango de detección (°) 0 – 180

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Amplitud de señal típica (mV/V) 11

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MRS0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos