Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores de doble bloqueo de señal de 2,5 mm (2,5 SDL) son compactos conectores de fila única disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. El sistema de conectores de doble bloqueo de señal consta de carcasas de enchufe y tapa para terminación de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos para engarzar y cabezales de pines de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias maneras de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar con la tapa o el cabezal. El dispositivo equipado con tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) ayuda a garantizar que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los enchufes de doble bloqueo de la señal están compuestos de varios tipos de materiales únicos, entre ellos, el hilo incandescente.
  • Cuando el enchufe se acopla con la tapa (o cabezal) se escucha un "clic" que confirma a los usuarios que los conectores están asegurados. 
  • Cada conector ofrece cabezales montables a tablero que son compatibles con resina o recubrimientos conformados, múltiples colores y nervaduras de polarización en la carcasa del enchufe, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • El doble bloqueo de señal ofrece la opción de material con clasificación V-0 o GWT y material con clasificación V-0.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal tiene una clasificación de corriente máxima de 3 amperios por línea y está clasificado para 250 voltios de CA/CC.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño del cable?

R: El sistema de conectores de doble bloqueo de señal está aprobado para su uso con cables de 26 a 20 AWG con un rango de aislamiento de cable entre 0,93 mm y 1,8 mm.

Más información: Preguntas frecuentes sobre el conector de doble bloqueo de señal

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Fuerza de inserción (Newton) 5.88

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (in) .515

  • Ancho del conector (mm) 9.6

  • Longitud del conector (mm) 18.1, 23.1

  • Distancia entre filas  2.5 mm [ .01 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Sin

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL, VDE

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  100, 150, 200, 300

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SI261-C1701A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos