Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

  • Para aplicaciones en entornos adversos: El sellado integrado y las carcasas robustas ayudan a reducir el riesgo de fallas en las aplicaciones automotrices e industriales expuestas a polvo, agua y vibraciones.
  • Garantiza la confiabilidad del contacto: El mecanismo de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) mejora la alineación y la retención para un rendimiento uniforme durante las vibraciones y el ciclo térmico.
  • Diseño compacto: Facilita el ahorro de espacio en las PCB con disposiciones de cavidades de hasta 60 posiciones, ideales para módulos de control y espacios reducidos.
  • Configuraciones flexibles Cuenta con múltiples opciones de enchavetado y bloqueo, como dispositivo de sujeción superior, inferior y doble, así como de palanca, para cumplir con los diversos requisitos de aplicación.
  • Ensamble optimizado: Diseñado para el ensamble manual y el acoplamiento seguro, lo que reduce el tiempo de montaje y mejora la eficiencia de la instalación.
  • Compatible con herramientas estándar: Compatible con nuestras herramientas certificadas de remachado y aplicación para una terminación uniforme y un rendimiento a largo plazo.
Los conectores SUPERSEAL 1.0 están disponibles en varias opciones de bloqueo y configuraciones de enchavetado.

Características principales

Característica
Tamaño de contacto
1.0 mm (hasta 15 A)
Rango de cables
1.25–0.50 mm²
Número de posiciones
26, 34 y 44
Tipo de montaje
Montaje en PCB
Material de la carcasa
Termoplástico
Sistema de bloqueo
Dispositivo de sujeción integrado y mecanismo de bloqueo secundario (TPA)
Opciones de sellado
Sellos y tapas de cavidad de silicón
Tipos de enchavetado y bloqueo
Superior, inferior, doble y múltiples tipos de enchavetado por palanca

Aplicaciones reales

Conectores SUPERSEAL 1.0

Los conectores SUPERSEAL 1.0 están diseñados para aplicaciones selladas de cable en los sistemas del transporte industrial y comercial. Estos conectores se utilizan en interfaces críticas de señal y de potencia en las quese necesitan conectores compactos de alta densidad para tolerar condiciones de funcionamiento extremas.

 

Ideales para:

  • Unidades de control de motor (ECU) Garantza una transmisión segura de la señal debajo del cofre con mejor protección contra el calor, las vibraciones y la entrada de fluidos.
  • Sistemas de transmisión y tren motriz: Garantiza la duración de las conexiones en las PCB en las cajas de cambios automáticas y la electrónica en la transmisión que están expuestas al ciclo térmico.
  • Interfaces del sensor del vehículo: Garantiza conexiones estables para los sensores de presión, temperatura y posición en la maquinaria de obras y de servicio pesado.
  • Módulos de iluminación y auxiliares: Compatible con las PCB de control LED y los sistemas de iluminación distribuidos en autobuses, camiones y vehículos utilitarios.
  • Chasis y electrónica: Establece conexiones selladas en PCB para unidades de control de frenos, módulos de suspensión y sistemas de infoentretenimiento en condiciones de funcionamiento extremas.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Para qué se utiliza el conector SUPERSEAL 1.0?

R:  El conector SUPERSEAL 1.0 realiza conexiones selladas de cable a PCB en aplicaciones automotrices e industriales de alta densidad. Se suele utilizar unidades de control de motor (ECU), sistemas de transmisión y módulos de control electrónico para camiones, autobuses y maquinaria agrícola y de construcción. Su factor de forma compacto y sellado contra el medio ambiente lo hacen adecuado para aplicaciones exteriores o debajo del cofre.

P:  ¿En cuántas posiciones están disponibles los conectores SUPERSEAL 1.0?

R:     Los conectores SUPERSEAL 1.0 están disponibles en configuraciones de 26, 34 y 44 posicioines y son compatibles con sistemas de contacto de 1.0 mm. Estas opciones de alta densidad ayudan a reducir los requisitos de espacio en las PCB y tienen capacidad de corriente nominal de hasta 15 A, lo que las hace ideales para módulos con poco espacio en vehículos de transporte industrial y comercial.

 

P: ¿Son los conectores SUPERSEAL 1.0 compatibles con aplicaciones en condiciones extremas?

R: Sí, los conectores SUPERSEAL 1.0 están diseñados específicamente para entornos difíciles. Cuentan con sellos integrados, carcasas termoplásticas y mecanismos de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) para ayudar a evitar que la humedad, el polvo y las vibraciones interrumpan las conexiones eléctricas, lo que los hace ideales para aplicaciones debajo del cofre, en todo terreno y de uso industrial en camiones, autobuses y vehículos especializados.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES SUPERSEAL

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa, Retenedor de contacto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  26, 34, 44

  • Número de filas  2, 4

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 30, 42, 48, 80, 90, 125, 240, 250

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  01, 1, 02, 2, 3, 4

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1mm

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1, 3

  • Diámetro de pin de conexión (in) .039, .118

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización, Ranura de polarización

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF, PBT GF30, Sulfuro de polifenileno (PPS), Termoplástico

  • Distancia entre pines (mm) 3, 3.5

  • Distancia entre pines (in) .118, .138

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 32.2, 34.5, 38, 38.2

  • Ancho de producto (in) 1.268, 1.35, 1.5, 1.504

  • Altura del conector (mm) 32.1, 34.55, 38

  • Altura del conector (in) 1.26, 1.36, 1.496

  • Distancia entre filas (mm) 3, 3.5, 4

  • Distancia entre filas (in) .118, .137, .138, .157

  • Longitud del producto (mm) 32.15, 32.2, 38.2

  • Longitud del producto (in) 1.26, 1.266, 1.5

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

  • Grado IP  JIS D0203

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Tubo

  • Cantidad por empaque  20, 114, 144, 510

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SU763-CH8172

Documentos Relacionados