Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
5K
-
Voltaje de entrada (máx.) (VDC):
42
-
Corriente de funcionamiento del limpiaparabrisas (máx.) (mA):
10
Características del cuerpo
-
Material de caja :
AL
-
Peso del producto (g):
29
Dimensiones
-
Diámetro del producto (in):
0.37
-
Rango de recorrido máximo :
50 mm [ 2 in ]
-
Repetibilidad (mm):
.01
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 150 °C [ -22 – 300 °F ]
Operación/aplicación
-
Velocidad de funcionamiento (in/sec):
400
-
Resistencia a la vibración :
10 G's, 10 – 2000 Hz
Estándares de la industria
Otro
-
Linealidad (%):
1
-
Expectativa de vida útil (Cycles):
25000000