Diseñada para aplicaciones de mayor voltaje
Siendo una de las máquinas de remache más silenciosas del mercado, el modelo G II+ procesa alambres de mayor diámetro de hasta 16 mm² (5.5 AWG). Y también le ofrece al operador mayor control, precisión y facilidad de uso además de mejor acceso e iluminación debajo del gabinete y en las áreas de enfoque. Nuestra máquina de remache posee una opción de velocidad variable que proporciona al operador más flexibilidad para realizar aplicaciones complicadas que requieren velocidades de alimentación y de pistón más lentas. La instalación es rápida y fácil gracias a la capacidad de cambio manual de la máquina. Asimismo, una mejor protección proporciona acceso abierto para hacer una instalación rápida y ordenada de los estilos de aplicador de alimentación lateral y de extremo. Además, la máquina de remache G II+ cumple con los requisitos de seguridad doméstica y de CE vigentes.
10K
Fuerza de remache máxima de 10,000 lb
3
Modos de funcionamiento
16MM2
Procesa tamaños de alambre de hasta 16 mm² (5.5 AWG)
Características
Diseño avanzado, motor sin escobillas
- Capaz de procesar alambres de mayor diámetro que se utilizan en algunos conjuntos de cables de alto voltaje
- Mejor sistema de iluminación
- Cambio manual de aplicadores
- Ajuste manual de precisión de la altura de remache
- Contador de lotes y totales
- Menos requisitos de mantenimiento
- Operación de ciclo dividido
- Procesamiento de tamaños de alambre de hasta 16 mm2 (5.5 AWG)
- Cambio rápido del aplicador y ajustes sencillos
Máquina de remache modelo G II+
La precisión es importante
Todas las máquinas de remache del modelo G II+ ofrecen un ajuste de precisión para la altura del remache, una característica importante que, en combinación con el CQM II opcional, permite repetir las tolerancias de remache reducidas que exigen los actuales niveles de calidad. Con solo resetear un cuadrante, el operador puede ajustar la altura de remache en incrementos de 0.013 mm (0.0005 in) en un rango de 0.457 mm (0.018 in).
Monitor de calidad de remachado (CQM II)
Control total
El panel de control del monitoreo de calidad de remache II (CQM II) es fácil de usar y cuenta con botones sencillos para encender y apagar el motor, ajustar la velocidad del pistón, hacer avanzar o retroceder el motor, cambiar a la operación de ciclo dividido, manejar la iluminación y la alimentación de aire y resetear el contador de lotes. Para mejorar la calidad, los controles también detectan y reportan errores en la máquina y detienen el ciclo cuando el CQM II detecta un mal remache.
Procesamiento de remachado de alambres:
Máquinas de remache de TE
-
Máquina de remache AMP‑O‑LECTRIC G II
Las máquinas modelo G II están diseñadas para ofrecer flexibilidad, confiabilidad y seguridad, y cuentan con un ajuste de precisión para la altura de remache, que, en combinación con el CQM II opcional, permite mantener las reducidas tolerancias que se requieren para lograr productos de alta calidad.
-
Máquinas de remache AMP 3K y 5K
Máquinas de remache diseñadas para cuando se requiere el alto rendimiento de una máquina semiautomática a un precio competitivo. Las funciones más solicitadas están incluidas; el equipo opcional también está disponible.
-
Máquina de remache Thru‑Splice modelo G
Para maximizar la eficiencia de la producción, esta remachadora aplica thru-splices al proveer acceso a ambos lados del aplicador.

Medidas
(sin carrete de terminales ni soporte del mismo)
Altura | Profundidad | Ancho | Peso |
---|---|---|---|
520.7 mm (20.5 in) | 635.2 mm (25 in) | 624.3 mm (24.5 in) | Aprox. 116 kg (255 lb) |
Especificaciones
Manual del cliente | 409-32035 |
---|---|
Capacidad | Fuerza de remache máxima de 4,537 kg (10,000 lb) |
Aire | Neumático de 620 760 kPa (de 90 a 100 psi) para modelos con aplicadores de alimentación de aire (consultar los registros de aplicación para ver los requisitos de aire específicos) |
Aspectos eléctricos | 208-240 V de CA, 50/60 Hz, corriente monofásica. La corriente de funcionamiento es de 5 amperios |