Soluciones sólidas de cable a tablero de 2,54 mm

Los conectores de cable AMPMODU Mod IV y V son receptáculos de montaje en cable resistentes y confiables en una línea central modular de 0,100” x 0,100” (2,54 x 2,54 mm). Estos conectores tienen una clasificación de corriente máxima de 4,3 A. Aceptan tamaños de cable de 32 a 20 AWG (0,20 - 0,81 mm) en un estilo de terminación de engarce.

Características

  • Acopla con todos los cabezales AMPMODU II
  • Características de polarización y alivio de presión disponibles
  • Enchufes con codificación disponibles
  • Tres opciones de presión de contacto disponibles para diferentes niveles de entornos de vibración

Aplicaciones frecuentes

  • Controles industriales
  • Dispositivos de construcción y automatización de hogares
  • Servoaccionamiento
  • Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
  • Maquinaria
  • Equipos de telecomunicaciones
  • Robótica
  • Instrumentación y equipos de prueba
  • Equipo médico