Soluciones sólidas de tablero a tablero de 2,54 mm
La familia AMPMODU Mod II & IV ofrece una variedad de conectores sólidos y confiables de montaje en tablero en una configuración de línea central de 0,100” x 0,100” (2,54 x 2,54 mm) con los cabezales que utilizan postes cuadrados de 0,025”. Estos conectores tienen una clasificación de corriente máxima de 3,0 A. Las variantes incluyen diseños de fila única y fila doble con orificio pasante, ajuste a presión (disponible solo para cabezales) y estilos de terminación de montaje en superficie, orientaciones verticales y en ángulo recto, y varias opciones de revestimiento.
Características
Cartera amplia:
- Fila simple y doble, orificio pasante (TH), montaje en superficie (SMT) y ajuste a presión (solo cabezales), vertical y horizontal, varias opciones de revestimiento, tubo, cinta y carrete, estaño y estaño-plomo en las colas, perfil estándar y bajo.
Separadores en carcasas:
- Permiten una fácil limpieza del flujo de soldadura.
Carcasas de entrada cerradas en receptáculos:
- Proporcionan una rampa de entrada para un acoplamiento positivo.
- Eliminan significativamente la posibilidad de aplastamiento posterior.
Variante de receptáculo de doble entrada:
- Ofrece una mayor flexibilidad en el montaje del tablero.
Variantes de resina de alta temperatura:
- Soldadura por reflujo.
- Ahorro de tiempo y dinero a través de procesos de fabricación compartidos.
Los cabezales están disponibles en modelos estándar sin recubrir, de separación, de separación enrollada, recubierto, con pin de acción y apilamiento:
- Ofrecen una gran flexibilidad en la arquitectura de diseño.
Aplicaciones frecuentes
- Controles industriales
- Dispositivos de construcción y automatización de hogares
- Servoaccionamiento
- Controladores lógicos programables (PLC) y otros dispositivos de E/S
- Maquinaria
- Equipos de telecomunicaciones
- Robótica
- Instrumentación y equipos de prueba
- Equipo médico