KISSLING series 07/08/09
Los conmutadores KISSLING son conmutadores mantenidos desarrollados bajo estrictas pautas para cumplir con los estándares de calidad internacionales reconocidos. Estos conmutadores se sellan solos y ofrecemos anillos de sellado adicionales para soluciones de montaje mejoradas, así como fuelles opcionales para los mangos. Nuestra gama de conmutadores KISSLING tiene una corriente de conmutación mínima de 20 mA a 12 VCC y muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo. Tiene la posibilidad de agregar protectores de conmutadores para evitar cambios accidentales, así como interruptores individuales y conjuntos completos de interruptores con carcasas selladas adicionales para simplificar los procedimientos de ensamblaje del vehículo.
Conmutadores KISSLING
Series 07/08/09
Nuestra amplia selección de conmutadores incluye muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo. Proporcionamos interruptores con y sin protectores de interruptores para evitar cambios accidentales, así como interruptores individuales y conjuntos completos de interruptores con carcasas selladas adicionales para simplificar los procedimientos de ensamblaje del vehículo.
Debido a su confiabilidad, nuestros conmutadores KISSLING se utilizan en diversas aplicaciones, incluidos vehículos de motor comerciales y militares, aeroespacial comercial y militar, ingeniería comercial, de plantas e industrial, y equipos médicos.
+85⁰C
Temperatura de funcionamiento ambiental máxima
20 mA
Corriente de conmutación mínima a 12 VCC
IP68
tecnología de sellado o supera IP68
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
---|---|---|
|
|
|
Conmutadores KISSLING serie 07
Conmutadores KISSLING serie 08
Conmutadores KISSLING serie 09
Conjuntos de interruptores y protectores de interruptores opcionales
- Configuraciones individuales posibles
- Hay disponibles conectores DIN o cables voladores
Protectores de interruptores opcionales
- Rojo, naranja y otros colores disponibles
- Compatible con conmutadores de la serie 07/08/09