Fácil control de potencia
Nuestros relevadores de potencia KISSLING están diseñados para superar los retos más difíciles, son sólidos y confiables, y funcionan en las condiciones más duras. Diseñados específicamente para aplicaciones industriales y comerciales, estos relevadores están sellados contra el medio ambiente y toleran una exposición extrema a los elementos sin necesidad de una carga de gas lo que resulta en un fácil control de los circuitos de alta potencia.
Comprar relevadores de potencia KISSLING
KISSLING serie 31
Hacer clic en los enlaces para descargar las fichas técnicas
Diseño inteligente
Serie 31
Nuestra gama de relevadores de potencia KISSLING es amplia y cuenta con una selección de voltajes nominales, amperajes, sistemas y circuitos para cada necesidad; por otra parte, el diseño de la serie 31 es más inteligente, funcional y versátil.
Los relevadores biestables serie 31 de KISSLING tienen las mismas características de conmutación mecánica y eléctrica de calidad, y también cuentan con funciones electrónicas adicionales para la protección de pulsos de la bobina, así como una entrada de conmutación de baja energía para la conexión directa a una unidad de control eléctrico. Asimismo, tienen una función opcional para un apagado a prueba de fallas cuando se pierde energía.
Otra ventaja importante es que nuestros modelos de energía incluyen un control de bobina de dos pines que hace posible que este relevador sirva como fácil reemplazo de un relevador monoestable en aplicaciones donde su consumo de energía es problemático.
Tener las funciones electrónicas integradas en el relevador de manera directa no solo reduce los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejora los niveles de seguridad en aplicaciones de conmutación críticas.
Serie 29
Hacer clic en los enlaces para descargar las fichas técnicas
- Relevadores de potencia DUAC serie 29 2 x 300 A
- Relevadores de potencia de un solo polo 75 A serie 29
- Relevadores de potencia de un solo polo 120 A serie 29
- Relevadores de potencia de un solo polo 200 A serie 29
- Relevadores de potencia de un solo polo 300 A serie 29
- Relevadores de potencia de un solo polo 500 A serie 29
1000 A
Corriente continua máxima
200K
Ciclos de conmutación bajo corriente a plena carga
+85°C
Temperatura de funcionamiento máxima
Controlar los circuitos de alta potencia sin problemas
Relevadores de potencia KISSLING
Nuestros relevadores de potencia KISSLING están fabricados para las aplicaciones más exigentes con una tecnología que cumple o supera los estándares IP67 e IP6K9K, y un diseño sólido que tolera el aumento de la humedad, la presión, los choques, las vibraciones y la suciedad. Los relevadores de potencia KISSLING están probados en la industria y en la práctica en la construcción, la agricultura, el transporte comercial, los montacargas, las aeronaves y la maquinaria de apoyo en tierra.
El diseño de nuestros relevadores de potencia KISSLING no requiere una carga de gas lo que evita una posible degradación de rendimiento con el tiempo y resulta en una larga vida útil en condiciones de funcionamiento extremas. Además, los contactos auxiliares son opcionales, por lo que la configuración del relevador se puede optimizar según tus requisitos específicos.
Ventajas para el cliente
Relevadores de potencia KISSLING
- Disponible para aplicaciones de corriente continua de 12 V a 250 V de CC y de 50 A a 1,000 A
- Tecnología de sellado IP67 e IP6K9K sin carga de gas
- Electrónica de control integrada con la serie 31
- Ciclos de conmutación de hasta 200,000 bajo corriente plena carga
- Hasta 2 millones de ciclos de vida mecánica
Red global
Como tu proveedor integral, somos una fuente confiable de los reconocidos relevadores de potencia KISSLING, donde y cuando se necesiten, puesto que no solo diseñamos y fabricamos estos componentes esenciales de manera interna, sino que también los vendemos y distribuimos de una manera eficiente en todo el mundo a través de nuestra extensa red de distribución. Para que cuentes con nosotros cuando más nos necesites.