Serie 30/Serie 30 EC KISSLING
Nuestros relés de potencia serie 30 de KISSLING ofrecen voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 75 amperios a 1000 amperios. La serie 30 son relés de potencia biestables de un solo polo que está diseñada para distintas aplicaciones en condiciones adversas en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, equipos de apoyo en tierra y montacargas. En la serie 30 EC se encuentran los relés de potencia monoestables y biestables con detección de corriente electrónica bidireccional.
Relés industriales biestables serie 30 KISSLING
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
|
Relés biestables de un solo polo KISSLING
Serie 30
Este relé biestable presenta una resistencia alta a los golpes y las vibraciones gracias a un diseño cuidadoso y un circuito magnético optimizado. La tecnología de sellado utilizada en estos relés cumple o supera los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión de vapor). Esta serie de relés es ideal para diversas aplicaciones en condiciones adversas en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.
Otras ventajas importantes son la baja generación de calor en el área de contacto que se basa en la baja caída de voltaje de contacto, un diseño compacto, material de contacto de aleación de plata y el uso de compuestos aislantes mecánicos y de alta estabilidad térmica.
Tanto los terminales como la carcasa están protegidos contra la corrosión. Las series 30 incluyen relés de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 75 amperios a 1000 amperios. Al equipar los relés con un campo magnético de soplado, son posibles voltajes de contacto de hasta 250 V. Se recomienda el campo magnético de soplado para voltajes de contacto superiores a 40 V y los imanes de soplado también se recomiendan para aplicaciones de carga inductiva para mantener una larga vida útil de contacto en todos los voltajes. Estos relés están disponibles con una amplia variedad de opciones de configuración, que incluyen las configuraciones de contacto (NO; NC; NO/NC) y voltajes de bobina (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V y 80 V), cuatro estilos de soporte que admiten soluciones en diversas condiciones de instalación, dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales.
La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Se pueden desarrollar relés personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Relés biestables con detección de corriente electrónica bidireccional serie 30 (EC)

Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
|
Relés serie 28/30 (EC) con electrónica
Relés mono y biestables KISSLING con electrónica de control
Serie 30 (CE)
La serie 30 (EC) cuenta con funciones electrónicas adicionales para proteger los pulsos de la bobina, una entrada de conmutación de baja energía para la conexión directa a una ECU, así como la detección opcional de corriente y voltaje en los contactos principales. Es particularmente idónea para aplicaciones de gestión de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.
Otras ventajas importantes incluyen: una salida de estado para el monitoreo directo del estado de conmutación y un retardo de tiempo programable opcional para la conexión y desconexión del contacto. Las funciones electrónicas acopladas de manera directa al relé no solo reducen los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejoran los niveles de seguridad en aplicaciones críticas de conmutación. La serie 30 (EC) incluye relés de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V, y amperajes continuos nominales de 200 amperios a 300 amperios.
La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Se pueden desarrollar relés personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente.