Sistema de conectores compacto y de acoplamiento para soluciones de iluminación

El sistema de conectores NECTOR S es una solución de cableado flexible, modular y enchufable para satisfacer la demanda de la industria de iluminación de conexiones compactas y fáciles de instalar. A diferencia de las opciones más grandes y voluminosas, este conector de 7.5 mm cabe en aberturas de 8 mm, por lo que es ideal en instalaciones optimizadas. El conector NECTOR S es ideal para aplicaciones que requieren acoplamientos entre lámparas y conexiones de alimentación confiables y está diseñado para simplificar y mejorar los proyectos de iluminación.

Características

 

Grado de protección IP67 Distancia entre pines (mm) 7.5 mm y cabe en una abertura de 8 mm
Voltaje nominal 250 V o 125 V Normativa  IEC 60320 (VDE) y UL 1977
Corriente nominal máxima (A) El UL Style de 6 A a 7 A y el Euro Style de 2.5 A a 7 A Mercados Instalación eléctrica y de iluminación
Sistema Conexión Plug-and-Play
Lámparas Se integran con las lámparas SSL de bajo y alto voltaje
Busbar NECTOR S
Múltiples busbars añadidas al cable Ensambles Ensambles de cables prefabricados

 

Características y ventajas

  • Se diseñó específicamente para la industria de la iluminación
  • Principio Plug & Play con conectores de cableado modulares y modernos
  • Productos de bajo consumo que se integran en lámparas SSL de bajo y alto voltaje
  • Solución fácil de instalar que cabe en una abertura de 8 mm
  • El conector hembra y macho sellado brinda una protección IP67
  • Solución flexible que puede hacer realidad los proyectos de iluminación
muestras
¿Por qué no probar una parte antes de comprarla?
  1. Nuevos avances en la tecnología NECTOR para combatir la humedad

¿Cómo pueden los agricultores satisfacer la demanda de productos en menos de 24 horas? Horticultura. Debido a la urgencia del mercado y a la migración a las ciudades, la horticultura se está convirtiendo en el segundo sector que más rápidamente emplea la iluminación LED. Sin embargo, el auge de la horticultura conlleva un estado constante de humedad. En este video, Alex Hunt presentará las últimas tecnologías y soluciones de TE Connectivity para satisfacer las necesidades específicas de esta industria y ofrecer protección contra la filtración de agua.

formulario de atención al cliente
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!