Conector de acoplamiento con sello para iluminación
Los conectores de acoplamiento NECTOR T constituyen un sistema de distribución de energía confiable, fácil de usar, totalmene acoplable, diseñado para entornos húmedos y mojados y que tiene un grado de protección IP68. La solución consta de opciones versátiles como divisores de 3 y 4 vías y conectores de montaje en panel, lo que simplifica la distribución de energía para instalaciones rápidas y flexibles. Con la alternativa plug-and-play del NECTOR T a las conexiones directas, los clientes logran reducir los costos de mano de obra de instalación. Con terminales de remache y de tornillo disponibles, estos conectores cubren una variedad de necesidades y aplicaciones. Los conectores NECTOR T, fabricados específicamente para entornos difíciles y de alta humedad, se destacan en la iluminación para horticultura, de jardines, de fachadas de edificios y de otras instalaciones complejas en exteriores.
Características
Grado de protección | IP 67/68 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 °C a 85 °C |
Corriente nominal máxima (A) | Hasta 25 A (25 Z para IEC y 20 A para UL) | Normativa | UL 2238 y IEC 61535-1 |
Voltaje nominal | 600 V de CA (UL) y 500 V de CA (IEC) | Diámetro del cable | 7 a 15 mm |
Calibre de cable (AWG) |
12 a 18 AWG | Accesorios |
Tapa de seguridad para el conector hembra y el macho |
Terminal | Remache, tornillo (instalable in situ) | Clasificación UL 94 | Clasificación V-0 y UV F1 |
Posiciones |
3 | Configuraciones | Divisores en línea, de montaje en panel, de 3 y 4 vías |
Ventajas
- El conector se puede instalar in situ y cuenta con una conexión tipo tornillo y contactos de remache para el ensamble de cables prefabricados, lo que les brinda a los diseñadores e instaladores una mayor flexibilidad.
- La línea NECTOR T de acoplamiento incluye conectores divisores de potencia de 3 y 4 vías, lo que amplía las opciones de diseño y hace posible instalaciones plug-and-play rápidas.
- Cuenta con protección contra rayos UV, lluvia y polvo, lo que lo hace confiable para exteriores sin riesgos de daños ambientales. Diseñado para la durabilidad y la confiabilidad.