Sistema de conector flexible para instalaciones de iluminación y electricidad
Nuestro sistema de alimentación NECTOR es un cableado flexible, totalmente enchufable, modular, conector sellado y sistema de cableado para instalaciones eléctricas de circuitos de alimentación y datos en las industrias de la construcción y la iluminación. El sistema de alimentación NECTOR proporciona una alternativa reconfigurable y “plug and play” a las conexiones eléctricas cableadas tradicionales.
La solución del sistema de alimentación NECTOR es totalmente conectable, conector de cableado modular y sistema de cableado para instalaciones de iluminación y eléctricas. Nuestra cartera consta de conectores NECTOR S, diseñados para reducir el tiempo de instalación en casi cualquier instalación de iluminación interior a través de un diseño redondo y de forma pequeña. Nuestros conectores NECTOR T son conectores instalables de campo con clasificación IP67/IP68 con terminación de tornillo M3 estándar o contactos de engarce diseñados para instalaciones de alta humedad y entornos hostiles, como iluminación hortícola y exterior. Ambos productos permiten a los fabricantes de contratos eléctricos la capacidad y la opción de diseñar, diseñar y construir unidades de distribución de energía, dispositivos eléctricos y conjuntos de cables fuera del sitio que resultan en costos de mano de obra reducidos en el sitio, mayor eficiencia y mayor confiabilidad para instalaciones eléctricas permanentes. El sistema proporciona un principio reconfigurable de “plug and play” con conectores de cableado modulares actualizados. Obtenga más información sobre estos dos productos a continuación.
Sistema de alimentación NECTOR T
La división de potencia es rápida y fácil con nuestros conectores NECTOR T. Estos productos ofrecen una solución completa que incluye divisores de 3 y 4 vías, conectores de empalme y montaje en panel para aplicaciones de alta humedad y entornos hostiles como iluminación de jardines, iluminación hortícola, iluminación de fachadas de edificios y otras instalaciones al aire libre.
Características del producto
Sistema de alimentación NECTOR T
- Mejora la eficiencia de la instalación con una terminación de tornillo fácil de usar
- Adecuado para una amplia gama de tamaños de cable (1,5 mm2 a 4,0 mm2)
- Clasificación IP67/68 para aplicación hermética a la humedad
- Ayuda a proporcionar flexibilidad y ahorro de costos de materiales durante la instalación al reducir el desperdicio
- Permite cables preterminados con menores costos de mano de obra/instalación
- Protege contra la lluvia UV (luz solar) y el polvo para su uso al aire libre sin fallas funcionales debido al medio ambiente, proporcionando una larga vida útil y confiabilidad
- Proporciona protección a la interfaz de acoplamiento en una condición no acoplada/abierta

Sistema de alimentación NECTOR S
Este conector de 7,5 mm puede caber fácilmente Una abertura de 8 mm en comparación con otros conectores que requieren aberturas mucho más grandes. El conector NECTOR S Line es ideal para aplicaciones en las que se necesita una conexión de alimentación y un acoplamiento entre lámparas.
Características del producto
Sistema de alimentación NECTOR S
- Diseñado específicamente para la industria de la iluminación
- Principio Plug & Play con conectores de cableado modulares actualizados
- Productos energéticamente eficientes que se integran en luminarias SSL de bajo y alto voltaje
- Solución fácil de instalar que cabe en una abertura de 8 mm
- El conector sellado de enchufe y tomacorriente proporciona protección IP67
- Solución flexible que puede hacer realidad las visualizaciones de iluminación

Documentación
Aplicaciones
- Iluminación
- Residencial: cocina y baño
- Venta al por menor: exhibición, estantes, refrigeración comercial
- Horticultura: agricultura vertical
- Oficina comercial: pequeños focos de iluminación
- Instalación eléctrica de buques y yates