Receptáculos con seguro fáciles de ensamblar

Los terminales y los conectores Positive Lock ofrecen una baja fuerza de inserción (LIF) durante el montaje y un acoplamiento confiable de la terminal tab. Con el receptáculo se logra una gran fuerza de retención y se mantiene la LIF cuando se sujeta al orificio de la terminal tab, confirmando la conexión con un click audible que garantiza un montaje correcto.

positive lock

Características del producto

Ancho del terminal tab (in.) .110, .187, .250, .312 Orientación Recta, bandera
    Tipo de remache F-crimp, Tab-lock
Calibre (AWG) 26-10 Materiales/Acabado Base: Latón, fósforo bronce, acero
Acabado: Estaño, preestaño, plata, níquel
Corriente continua máxima (A) 24 Preaislado disponible No
Temperatura máxima de operación (°C) Estándar: 125
Alta temperatura: 250
Certificaciones UL, VDE, CSA
Fuerza de acoplamiento (N) ~30N por contacto - varía por serie Clasificación de flamabilidad UL 94 V-0 & V-2, Glow Wire
  1. Descripción general de receptáculos y conectores Positive Lock (en inglés)

La confiabilidad es fundamental cuando los clientes llevan los productos a sus hogares; por ello, nuestros ingenieros diseñaron receptáculos y conectores Positive Lock. En este video, obtendrás más información sobre estos productos.

Tipos de productos

Receptáculo y carcasas Positive Lock

Positive Lock Mark I: fuerza de inserción
La familia Mark I son los receptáculos de menor fuerza de inserción de su clase. Para reducir el retroceso no deseado, ofrecen fuerza de retención con un chasquido mecánico que puede escuchar y sentir. Los receptáculos Mark I proporcionan una solución fiable y fácil de usar para aplicaciones de alta corriente. Los receptáculos Mark I transportan mucha corriente debido a que el área de transición no se corta para crear un retén de bloqueo. La palanca de retención, que es una característica adicional, se enrolla hacia atrás desde el frente del terminal. La ubicación óptima del resorte del hoyuelo permite una baja fuerza de inserción. 

 

Positive Lock Mark II: precio competitivo
Combinando baja fuerza de inserción con alta fuerza de retención, la familia Mark II proporciona una solución rentable y confiable. Con un precio competitivo, la familia Mark II ofrece un valor superior en muchas aplicaciones. La palanca de retención del receptáculo Mark II se crea perforando material del área de transición del terminal. Los rollos en estos receptáculos presentan bordes acampanados, y debido a que la lengüeta no se desliza sobre el borde descubierto, la fuerza de inserción se reduce.  Los nuevos modelos cumplen con los requisitos de alta temperatura.

 

Positive Lock Mark III: facilita el montaje
La familia de receptáculos Mark III mejora la fuerza de inserción y la retención de contacto. La palanca de retención del receptáculo Mark III, similar al producto Mark II, tiene un corte en el área de transición trasera del terminal.