Ensamble eficiente y diseño ergonómico
El conector de múltiples posiciones Positive Lock con terminales de extra baja fuerza de inserción (LIF) de TE Connectivity se desarrolló para satisfacer las demandas de la industria de mejorar la eficiencia en la manufactura y facilitar el acoplamiento de partes. El conector de múltiples posiciones se diseñó para eliminar la ineficiencia del montaje de conectores de una sola posición, a la vez que la función de bloqueo y la carcasa asimétrica a prueba de errores evitan problemas de calidad que surgen de acoplamientos falsos o incorrectos. El conector Positive Lock hace posible un ensamble simple y ergonómico con el innovador dispositivo de sujeción y las terminales F-spring que requieren una fuerza de acoplamiento baja (<15 N/una posición).

Características del producto
Ancho del terminal tab (in) | .250 | Orientación | Recto |
Grosor del terminal tab (in) | .032 | Tipo de remache | F-Crimp |
Calibre de cable (AWG) | 18-14 | Materiales y recubrimiento | Latón estañado |
Corriente continua máxima (A) | 15 | Preaislamiento disponible | No |
Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 110 | Aprobación de la agencia | UL, VDE |
FFuerza de inserción entre el receptáculo y el tab (N) | ≤15 | Índices de flamabilidad del aislante | UL 94 V-0, resistente a la prueba del hilo incandescente |