Flexibilidad de diseño para la arquitectura del sistema
A medida que los costos de PCB se vuelven prohibitivos a velocidades de datos más altas, los conectores STRADA Whisper cableados proporcionan una solución flexible con su capacidad para ejecutar canales más largos. Las opciones de conexión se pueden extender al no estar vinculado a una PCB. Ofrecemos tres soluciones cableadas principales: cable de punta a punta, conjuntos de valor agregado y solución completa de placa de bus común o de plano medio.
Los conectores STRADA Whisper cableados también ayudan a reducir la pérdida de inserción para mejorar el margen de canal y admiten posibilidades de diseño de arquitectura de sistemas más creativas. Estos productos pueden admitir 112 Gbps PAM-4, con una futura expansión a 56 Gbps NRZ y 112 Gbps PAM-4. Nuestro proceso de fabricación incluye extensos controles eléctricos y visuales en cada paso para brindarle un producto con la mejor calidad posible.
Receptáculo de cables STRADA Whisper
Diseño para velocidades de datos de próxima generación
Solicite una solución personalizada
Los receptáculos de cables STRADA Whisper pueden permitirle comenzar a diseñar velocidades de hasta 112 G PAM-4 en sus servidores, conmutadores y enrutadores. Estos receptáculos de cables incorporan conectores STRADA Whisper en un extremo y diversos productos de placa media o de E/S en el otro extremo, evitando la PCB y minimizando la pérdida de inserción y la diafonía. Compatible con los productos existentes de placa de bus común, placa media y E/S de TE, incluidos QSFP, Sliver y más, lo que le permite diseñar fácilmente su arquitectura de sistemas de próxima generación.
Diseñe para velocidades de datos de próxima generación con los nuevos receptáculos de cables STRADA Whisper de TE Connectivity. Obtenga más información sobre las configuraciones disponibles en este folleto.
Aplicaciones destacadas
- Informática de alto rendimiento (HPC)
- Inteligencia artificial (GPU a GPU)
- Enrutamiento principal
- Conmutación
Características y beneficios
- Ejecutar canales largos con una solución cableada puede proporcionar una mayor flexibilidad para la arquitectura del sistema
- Más opciones de conexión al no estar vinculado a una PCB
- Tres opciones principales de solución: cable punto a punto, conjuntos de valor agregado y diseño completo de placa de bus común o de plano medio
- La pérdida de inserción de cable extremadamente baja de 0.11 dB/in (frente a la pérdida de PCB de 0.75 dB/in) permite mantener la integridad de la señal a distancias de 2 a 4 veces mayores que un diseño de placa de bus común de PCB convencional
- La reducción de la pérdida de inserción conseguida por el cable de alta velocidad mejora el margen de canal y admite posibilidades de diseño de arquitectura de sistemas más creativas.
Configuraciones de diseño
Solución integrada completa
TE ofrece soluciones integradas de placa de bus común o de plano medio completas que utilizan conectores STRADA Whisper cableados. Aproveche nuestro soporte de diseño para diseñar su solución de placa de bus común o plano medio. Mantenimiento y control de la integridad mecánica y eléctrica durante el proceso de producción.