Lengüeta de contacto de anillo apantallado IPT + AMP+
La lengüeta de contacto de anillo revestido del IPT AMP+ de TE proporciona protección EMC de 360 grados y capacidades de cable a dispositivo.
300A
Diseñado para aplicaciones de tren motriz en entornos de alta vibración, hasta 300 A (dependiendo de la sección transversal del cable) a 105 °C
IP69K
Clasificación IP6K9K
4
Clasificación de nivel de vibración clase 4
Flexibilidad de cable a dispositivo. Nuestra lengüeta de contacto de anillo revestida del IPT AMP+ permite una adaptación fácil y flexible del terminal de alimentación interno a diversas aplicaciones. El IPT está disponible en carcasas de 1, 2 o 3 polos. El accesorio de alimentación proporciona protección EMC de 360 grados y capacidades de cable a dispositivo. La lengüeta de contacto de anillo atornillada se puede emplear en cables de diferentes longitudes, según las necesidades del cliente.
El sólido diseño de la carcasa del IPT y la conexión agregada atornillada logran un alto nivel de rendimiento de vibración. El rango de cable de la lengüeta de contacto de anillo es de 25-50 mm2 y tiene un voltaje nominal de 800 V de CC. El IPT es adecuado para su uso en motores eléctricos, inversores o baterías para vehículos híbridos o eléctricos. Las lengüetas de contacto de anillo tienen una sección transversal de cable de 16,0 mm2 a 50 mm2 LV216-2.
Usos
- Inversores
- Motores eléctricos
- Baterías de alto voltaje

Empiece a diseñar
¡Diseñar para integrar la lengüeta de contacto de anillo revestido del IPT es más fácil! Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo.

La calidad de engarce comienza con la correcta selección de herramientas de conector

Ha venido al lugar correcto para obtener la experiencia y las herramientas de alto voltaje
-
Equipo de procesamiento de cables de alto voltaje de TE
El procesamiento de grandes tamaños de cables y la terminación de conectores de alto voltaje requieren una solución de alto rendimiento y alta ingeniería. Vea cómo podemos darle la potencia necesaria para procesar aplicaciones de cables grandes en un formato rápido, flexible y asequible.
-
Conéctese con un experto en herramientas
La creación de una conexión de engarce de calidad es fundamental para brindar rendimiento y confiabilidad en entornos extremos. Póngase en contacto con nuestros expertos en productos para encontrar las herramientas y el equipo adecuados para sus necesidades de producción.
Descubra cómo TE le ofrece una amplia gama de soluciones de procesamiento de cables para manejar desafiantes aplicaciones de cables pequeños a través de complejos cables de alto voltaje de 120 mm2.