![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcp-hybrid-1-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores coaxiales híbridos MCP
Los conectores coaxiales híbridos MCP utilizan los conectores MCP sin sellar existentes para proporcionar una conexión de datos coaxial de hasta 9 GHz y 9 terminales MCON 1.2 CB de señal/alimentación para hacer posible la implementación de cámaras de alta resolución en el interior de camiones y autobuses.
Conectores coaxiales híbridos MCP
Los conectores coaxiales híbridos MCP, diseñados para aplicaciones de paso a través de mamparo y cortafuegos sin sellar con carcasas MCP, se utilizan más específicamente para conexiones que deben atravesar el cortafuegos de un camión o autobús para conectar las cámaras delanteras y traseras del vehículo.
Estos conectores industriales utilizan nuestros terminales de cuerpo limpio (CB) MCON 1.2 ampliamente disponibles y probados en la industria y los terminales MATEax de TE para una calidad y un rendimiento confiables con capacidades de conexión espontáneas. El diseño del conector es fácil de ensamblar en los marcos de cortafuegos existentes, lo que proporciona un ahorro potencial de costos y tiempo para los clientes que actualizan los diseños de sus vehículos. Un diseño híbrido con datos coaxiales y alimentación en una sola conexión ofrece una mayor flexibilidad de diseño y puede ayudar a ahorrar espacio.
Características del producto
- Fácil de integrar en marcos de cortafuegos existentes
- Uso para conexiones de cámaras de alta resolución ahora y en el futuro
- Utiliza terminales coaxiales en miniatura, MATEax compatible con los tipos de cable RTK031, RG174 y RTK044
- Rendimiento confiable y fácil terminación con el uso de hasta 9 terminales MCON 1.2 CB de señal y baja potencia, hasta 17 A
- La flexibilidad con el diseño híbrido también puede ayudar a ahorrar espacio
Aplicaciones
Nuestros conectores coaxiales híbridos AMP MCP se pueden utilizar en cabinas y chasis de vehículos:
Usos en cabina: | Usos en chasis: |
---|---|
|
|