Tecnología de conector Ethernet sellado
Nuestra gama de conectores enetSEAL+ brinda conexiones resistentes de cable a cable y de cable a placa en condiciones adversas para pantallas multifunción, telemática, unidades de telemetría, módulos de infoentretenimiento, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y controladores de acceso a medios de comunicación. Los productos enetSEAL+ se pueden utilizar para conectar cámaras externas y módulos sensores a fin de mejorar la percepción del operador y la seguridad mediante el uso de protocolos de comunicación de transmisión de señal diferencial Ethernet de un par. La línea de productos también incluye adaptadores pasantes para asegurar las conexiones a través de una abertura de panel sellada.
Conectores Ethernet enetSEAL+
Estos conectores son compatibles con conexiones Ethernet de 100 Mbps de un par que cumplen con el protocolo de comunicación IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Este sistema de conectores hace posible la transmisión y recepción de datos de 100 Mbps a través de un cable único de par trenzado sin pantalla (UTP) con hasta cuatro conexiones en línea en una longitud de canal de 15 metros. Los conectores enetSEAL+ hacen uso de nuestro sistema de terminales de cuerpo limpio (CB) MCON 1.2, de reconocida eficiencia en la industria, para ofrecer una alta resistencia a las vibraciones y confiabilidad a largo plazo.
Hace posible el mantenimiento de vehículos comerciales en sitio en entornos hostiles.
UTP
Es compatible con el cable de par trenzado con cubierta sin pantalla de 20 AWG a 22 AWG
MCON
Hace uso del reconocido diseño de terminales MCON 1.2 CB
Características del producto
- Full duplex de hasta 100 Mbps
- Conforme a IEEE 802.3bw 100BASE-T1
- Protección contra el polvo y el agua IP67, IP69K y USCAR2 (con carcasa posterior)
- Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
- PoDL clase 3-48 voltios
- Función de bloqueo secundario incorporada
- Múltiples opciones de codificación

Aplicaciones
Nuestros conectores Ethernet enetSEAL+ se pueden utilizar en las cabinas y los chasis de los vehículos:
Usos en cabina: | Usos en chasis: |
---|---|
|
|
Protocolos compatibles
- 100BASE-T1
- Tecnología BroadR-Reach