Tecnologías de baterías
Puede contar con nosotros. Ofrecemos soluciones seguras y fiables para gestionar el flujo de energía dentro, fuera y alrededor del paquete.
La electromovilidad marca un punto de inflexión tecnológico. Hay mucho más detrás de esto que solo proporcionar la energía de propulsión requerida en un acumulador recargable en lugar de un tanque de combustible. Es hora de reinventar la rueda, desde el diseño hasta el uso, especialmente en áreas urbanas. Desde el principio, hemos sido uno de los motores en el desarrollo de componentes para vehículos híbridos y eléctricos.
Conexión y protección de la batería de adentro hacia afuera. Proporcionamos soluciones seguras y fiables para gestionar el flujo de energía dentro, fuera y alrededor del paquete. Puede contar con nuestra experiencia en seguridad, confiabilidad, alta eficiencia y excelencia en ingeniería en todo el mundo.
Tecnologías de baterías
Los productos líderes incluyen
-
Sistema de conectores y terminal AMP+ HVA 280 HV
El sistema de conectores y terminal AMP+ HVA 280 HV de corriente baja a media de TE ofrece miles de posibilidades de diseño, flexibilidad de enrutamiento y eficiencias de fabricación.
-
Sistema de conectores y terminal AMP+ HVA 630 HV
El sistema de conectores y terminal AMP+ HVA 630 HV de corriente baja-media de TE proporciona protección avanzada de alto voltaje para los sistemas de carga a bordo.
-
Sistema de conectores y terminal AMP+ HVP 800 HV
El sistema de conectores y terminal HVP 800 HV de alta corriente de TE transporta de manera segura altas corrientes y voltajes a través de vehículos híbridos y eléctricos. El diseño sólido admite múltiples opciones de enrutamiento de conjuntos de arneses de cables.
-
Sistema de conectores y terminal AMP+ HVP 1100 HV
El sistema de conectores y terminal AMP+ HVP 1100 HV de alta corriente de TE está diseñado para brindar flexibilidad con una amplia gama de opciones para aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos.
-
Anillo revestido y terminal de lengüeta de contacto AMP+ IPT
La lengüeta de contacto de anillo revestida del IPT AMP+ proporciona revestimiento EMC de 360° y capacidades de cable a dispositivo.
-
Desconexión manual de servicio AMP+
La desconexión manual de servicio AMP+ de TE proporciona protección a los técnicos de servicio y a los equipos de respuesta a emergencias que trabajan con vehículos eléctricos de alto voltaje. La solución de desconexión protege los cables HV de la batería de cortocircuitos.
-
Relés de precarga Mini K HV
Los relés de precarga Mini K HV de alto voltaje de TE son una solución rentable, segura, liviana y confiable para precargar el sistema de energía de alto voltaje de CC.
-
Contactor EVC 80
Nuestro contactor EVC 80 proporciona conmutación más segura y confiable en sistemas de baterías de menor potencia o circuitos auxiliares en un diseño compacto y enchufable.
-
Contactor EVC 135
Los contactores compactos EVC 135 de TE proporcionan conmutación rápida y fiable y conexiones personalizadas para vehículos híbridos y eléctricos.
-
Contactor principal EVC 250-800
El contactor EVC 250-800 para vehículos híbridos y eléctricos está diseñado específicamente para vehículos comerciales, camiones y autobuses.
-
Contactor principal EVC 500
Nuestros contactores principales EVC 500 proporcionan una conmutación de corriente rápida y fiable para vehículos híbridos y eléctricos.
-
Conjuntos de cables personalizados de alto voltaje para vehículos híbridos y eléctricos
TE proporciona conjuntos de cables personalizados de alto voltaje para conexiones selladas, revestimiento EMC de 360° y enclavamientos de seguridad internos para OEM, proveedores de arneses de cableado y proveedores de baterías para vehículos híbridos y eléctricos.
- Resistencia de potencia
- Resistencia de potencia