Contactor EVC 250-800
Contactores seguros para una mejor movilidad en el futuro. El nuevo contactor EVC 250-800 para vehículos híbridos y eléctricos posee un diseño especial apto para vehículos comerciales, camiones y autobuses.
El contactor EVC 250-800 posee un diseño especial con un voltaje de carga nominal de 800 V. Cuenta con una capacidad de transporte continuo y de cortocircuito similar a la del probado contactor EVC 250 y está disponible con las mismas dimensiones generales. El diseño interno, sin embargo, garantiza una distancia mínima de seguridad y de fuga de acuerdo con la norma IEC 60664 de hasta 1000 V. Esta característica hace que el contactor EVC 250-800 sea ideal para vehículos comerciales, así como para automóviles de pasajeros con voltajes de sistema de elevados.
Aspectos destacados del contactor EVC 250-800
- Contactor principal compacto de alto voltaje
- Clasificación de voltaje de hasta 800 V de CC
- Corriente continua de hasta 250 A a 85 °C
- Corriente de transporte y cortocircuito de hasta 6kA
Aplicaciones
Aplicaciones de CC de alto voltaje como el contactor principal en
vehículos híbridos y eléctricos, en especial para:
- Vehículos comerciales
- Camiones y autobuses
- Automóviles de pasajeros
Requisitos
Los requisitos para el contactor principal en condiciones normales de funcionamiento son los siguientes:
- Conectar y desconectar la batería
- Transportar varios cientos de amperios con baja disipación de potencia
- Garantizar el aislamiento galvánico completo, cuando el vehículo está apagado
Los requisitos para los casos de falla son los siguientes:
- El contactor debe ser capaz de apagar sobrecorrientes de hasta 700 A
- El contactor debe ser capaz de separar el circuito incluso después de una sobrecarga
- Los contactos deben permanecer cerrados en caso de sobrecarga (en especial, en cortocircuitos), siempre que el contactor esté activado.