Mamparo de alta densidad

Nuestros conectores DEUTSCH DRB son conectores de servicio pesado diseñados para aplicaciones de mamparo. Están disponibles varias opciones de brida de montaje y disposiciones de cables. Los conectores DRB DEUTSCH son aptos para aplicaciones en carretera y fuera de carretera, y para las de mercados marinos, industriales y agrícolas.

Características del producto

  • Admite tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
  • 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
  • 48, 60, 102 y 128 disposiciones de cavidad
  • Montaje con brida
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Tornillo extractor para el acoplamiento
  • Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos

Especificaciones del material

  • Estructura de la brida: termoplástica
  • Clip de brida: acero
  • Arandela: caucho de silicona
  • Tornillo de extracción: acero
  • Accesorios roscados del receptáculo: acero
  • Cubierta: termoplástica
  • Bloqueos de cuña: termoplásticos

6-22

6-22 AWG (16,00 mm² - 0,35 mm²)

Carcasa rectangular termoplástica

Especificaciones de rendimiento

Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.

  • Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
  • Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
  • Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
  • Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
  • Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
  • Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
  • Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
  • Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
  • Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.

Descripción general e instrucciones de montaje (inglés)

Conectores rectangulares DEUTSCH DRB

Descripción general e instrucciones de montaje (inglés)

Conectores rectangulares DEUTSCH DRB

Instrucciones para engarzar (inglés)

Contactos DEUTSCH

Instrucciones para engarzar (inglés)

Contactos DEUTSCH

Preguntas frecuentes sobre nuestra serie DEUTSCH DRB

Preguntas frecuentes sobre nuestra serie DEUTSCH DRB

DEUTSCH DRB
Cavidad Enchufe DRB Receptáculo DRB
Longitud total
A
Altura total
B
Ancho total
C
Longitud total
D
Altura total
E
Ancho total
F
48 y 60 1.406 (35.71) 2.606 (66.19) 2.606 (66.19) 2.077 (52.76) 2.606 (66.19) 2.606 (66.19)
102 1.778 (45.16) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76) 2.291 (58.19) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76)
128 1.748 (44.40) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76) 2.291 (58.19) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76)