Reparaciones rápidas y fáciles

Nuestros conectores Jiffy Splice ofrecen una solución única de terminal individual, que está diseñada para proteger las conexiones de la suciedad, el polvo y la inmersión en agua hasta un metro. Los conectores Jiffy Splice se utilizan en entornos hostiles, como las industrias minera, marina, agrícola y de la construcción, son fáciles de instalar y ayudan a reparar rápidamente las conexiones eléctricas dañadas en equipos del lugar de trabajo. Los conectores Jiffy Splice están hechos del mismo elastómero de silicona de alta calidad que nuestros sellos y arandelas de conectores industriales DEUTSCH. Este producto presenta cuerpos con un sistema de retención de contacto que permite asegurar un par de contactos acoplados en una unidad compacta con sello a prueba de factores ambientales.

Características del producto:

Especificaciones para DEUTSCH Jiffy Splices

  • 12-20 AWG (6.00-0.50 mm2)
  • Disposición de 1 cavidad, disponible en dos tamaños
  • En línea
  • Cuerpo elastomérico cilíndrico de silicona

 

El JS-12-00 acepta contactos DEUTSCH de tamaño doce (25 amperios) y utiliza 12-14 AWG.

El JS-16-00 utiliza cable de 14-20 AWG y acepta contactos DEUTSCH de tamaño dieciséis (13 amperios).

Dos tamaños de Jiffy Splices
Los conectores Jiffy Splices están disponibles en dos tamaños.
Jiffy Splice cortado
El cuerpo del conector Jiffy Splice alberga un sistema de retención de contacto.
  1. Descripción general del conector de terminal único DEUTSCH e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores DEUTSCH, incluidos DTHD, DTSK y Jiffy Splice. Estos conectores están diseñados para aplicaciones de entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.