Conectores automotrices con cumplimiento de la especificación USCAR 2 de 0,50 mm
Tamaño pequeño. Grandes ventajas. La cartera de conectores de la serie Generation 50 de TE Connectivity (TE) ofrece ahorros de tamaño y peso y, al mismo tiempo, satisface los requisitos ambientales y mecánicos USCAR-2 para sistemas de 0,50 mm.
USCAR
Calificado para USCAR 2 y 21 y compatible con USCAR 25
2-28
conteo de circuitos que cubre una amplia gama de aplicaciones
1.8mm
tamaño reducido del cabezal y factor de forma del conector
Tipos de conectores de generación 50
Generación 50 de TE: más seguro, más ecológico y más inteligente. La serie Generation 50 ayuda a los clientes a diseñar, planificar o producir productos en los que los componentes que pesan menos, y ocupan menos espacio, pueden proporcionar una ventaja. La tecnología robusta de la serie Generation 50 incluye un diseño sin sellar con tecnología Clean Body, geometría de viga del terminal antiaplastamiento, que ayuda a eliminar el riesgo de empuje del terminal y permite una excelente inserción y distribución de la tensión.
Diseño liviano y que ahorra espacio
El innovador diseño de la serie Generation 50 de TE se puede utilizar en una amplia gama de productos de transporte en numerosas aplicaciones en las que las ventajas de tamaño y peso pueden marcar una gran diferencia en el diseño y la planificación de productos.


Terminales de la serie Generation 50
Los terminales y conectores (enchufes) de la serie Generation 50 soportan calibres de cable de hasta 0,13 mm², lo que reduce el peso del mazo de cables y mejora el manejo ergonómico del arnés. Al mismo tiempo, el terminal de la serie Generation 50 también es un sistema de interconexión robusto que ofrece un nivel excepcional de retención, gracias a las características de bloqueo primario y secundario de los terminales.


Beneficios
- Rango de calibre de alambre de 0,35 mm² a 0,13 mm²
- Geometría de viga antiaplastamiento
- Múltiples puntos de contacto de acoplamiento
- Funciones de orientación y retención
- Tres serraciones de cable cilindro para mayor flexibilidad
- Prevención de empuje de los terminales
- Inserción optimizada y distribución de la tensión
- Bloqueo secundario independiente (ISL) con empuje adicional
- Prevención máxima del óxido del hilo
- Diseño 'Kojiri' para un acoplamiento seguro

Conectores de la generation 50 (enchufes)
TE ofrece ahorros excepcionales en el espacio de empaque y, al mismo tiempo, garantiza los más altos niveles de robustez para aplicaciones automotrices. Los conectores de la serie Generation 50 ofrecen fuerzas de retención para las placas de circuito impreso (PCB) superiores a los 80 N en dirección perpendicular al acoplamiento. Además, las opciones de tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) con clic sonoro, los clips de montaje para PCB y las funciones antidragado contribuyen a los niveles de robustez automotriz compatibles con las especificaciones USCAR y GMW3191. El sistema de conectores ofrece una solución antiaplastamiento, ya que proporciona una abertura para pines, receptáculo y canalizaciones moldeadas en la misma pieza de plástico.



Beneficios
- Moldeado total en el mismo plástico
- Funciones antidragado robustas
- Bloqueo secundario independiente (ISL) preestablecido
- Fuerte clic sonoro durante el acoplamiento
- Sistema antiaplastamiento que previene el riesgo de empuje terminal durante el acoplamiento
- Protección contra daños al pin de cabecera
- Prevención de daños asociados con el envío y la manipulación
- Retroalimentación del operador con el sistema totalmente acoplado
- Cumplimiento de la especificación USCAR para la capacidad de servicio
- Conector tecnología CPA opcional

Cabezales de la serie Generation 50
Los cabezales con tecnología de montaje en superficie (SMT) de TE ofrecen una excelente solución de retención y coplanaridad de la placa para reducir al mínimo, y ayudar a eliminar, las tolerancias de montaje del conector, además de las variaciones de la coplanaridad general de los productos. Los conectores se ofrecen con tecnología CPA opcional y tapas para los cables. La serie Generation 50 ofrece cabezales y conectores SMT en ángulo recto y configuraciones de fila simple y doble de hasta 28 posiciones para conectores con inclinación longitudinal de 1,8 mm; ofrece además fuerzas de acoplamiento más bajas que las soluciones de conectores tradicionales.



Características
- Tecnología de montaje en superficie
- Coplanaridad SMT
- Tecnología de ajuste a presión del pin (NanoMultispring)
Beneficios
- Hasta un 49 % de reducción de la huella de la placa de circuito impreso (PCB)
- Procesamiento inverso de la placa
- Fácil inspección de las juntas de soldadura
- Reducción al mínimo de las tolerancias del conjunto del conector